MACX EX-SET-TVFKC 2-POLE
- 连接器套件
MACX EX-SET-TVFKC 2-POLE
- 连接器套件
1584378
TVFKC插头套件,适用于MACX本安设备,带2位插头
系统组件和附件可将两个产品系列整合为一个系统。例如,使用模块化DIN导轨连接器打造灵活的电源桥接系统解决方案。即使是在运行过程中,DIN导轨连接器亦可轻松完成安装、系统扩展或模块更换作业。产品组合还包括编程适配器和直通式接线端子等额外附件。
TVFKC插头套件,适用于MACX本安设备,带2位插头
穿板式接线端子用于对已电气隔离的信号进行传输
适用于MACX的TVFKC插头套件,非本安设备,带2位插头
适用于MACX的TVFKC插头套件,非本安设备,带3位插头
TVFKC插头套件,适用于MACX本安设备,带3位插头
没有任何功能的封堵模块,用于连接不使用的本安信号电缆,带有插拔式螺钉连接端子。
DIN导轨连接器提供三种模块供电方法:
1. 直接为模块馈电
2. 通过相同外形的电源模块馈电
3. 通过系统电源馈电
*) 具体数量取决于相关模块的电流损耗。计算相关说明请见产品下载区域的馈电手册。
DIN导轨连接器具备故障监测功能,可指示群组故障,为多通道应用的快速故障评估提供了模块化解决方案。MINI Analog Pro和MACX系统彼此兼容。根据模块类型,可指示以下故障:
• 断路
• 短路
• 电源故障
• 测量范围过量程或欠量程(仅MINI Analog Pro)
• 电源模块的保险丝故障(仅MACX Analog)