MACX MCR-EX-DUMMY-ISOLATOR - 封堵
MACX MCR-EX-DUMMY-ISOLATOR
-
封堵
2904970
没有任何功能的封堵模块,用于连接不使用的本安信号电缆,带有插拔式螺钉连接端子。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
非功能型样品
连接数据
连接方式
螺钉连接
剥线长度
7 mm
螺纹
M3
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 14
紧固扭矩
0.5 Nm ... 0.6 Nm
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
阻燃等级,符合UL 94 (壳体)
V0 (外壳)
外壳材料
PA 6.6
环境和真实条件
环境条件
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 80 °C
安装
安装类型
DIN导轨安装
商业数据
订货号
2904970
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK121Z
产品关键代码
DK121Z
GTIN
4046356906166
单件重量(含包装)
103 g
单件重量(不含包装)
98.3 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 9.0
EC002498
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助