产品概览 – 系统组件和附件 系统组件和附件 说明 产品编号 型号 DIN导轨连接器 (TBUS),5位,用于桥接电源电压,可卡接到符合EN 60715标 准的NS 35/... DIN导轨 2695439 ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY DIN导轨安装式DIN导轨连接器。通用于TBUS壳体。镀金触点,5位 2869728 ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN DIN导轨连接器,颜色:灰色,额定电流:8 A(并联触点),额定电压 (III/2):125 V,位数:5,针距:3.81 mm,安装方式:DIN导轨安装,锁紧装 置:无,紧固类型:无,包装:纸箱包装,产品带镀金触点、用于连接电子模 块壳体的总线连接器,5个并联触点 1090049 ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY 终端紧固件,坚固耐用,适用于DIN导轨连接器 2713780 E/ME TBUS NS35 GY 带USB接口的编程适配器,用于通过软件编程。待编程产品(如测量变送器和 马达管理器)的软件解决方案内附USB驱动程序。 2811271 IFS-USB-PROG-ADAPTER 蓝牙适配器,带micro USB和S-PORT接口,用于与MINI Analog、 MINI Analog Pro、MACX Analog、INTERFACE系统网关和PLC logic系列设备的 无线通信。 2905872 IFS-BT-PROG-ADAPTER 近场通信 (NFC) 编程适配器,带有USB接口,用于通过软件无线配置支持NFC 功能的菲尼克斯电气产品。无需单独的USB驱动程序。 2909681 TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER 电源轨适配器 (ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER),2位,使MINI和MACX Analog模块 能够使用通用型电源轨UPR-03和UPR-05供电。 1136500 ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER 设定值电位计,用于单独指定设定值,电阻值为4.7 kΩ 2940252 EMG 30-SP- 4K7LIN 设定值电位计,用于单独指定设定值,电阻值为10 kΩ 2942124 EMG 30-SP-10K LIN 级联式设定值电位计,用于通过24 V控制信号选定预配置设定值,电阻值为 10 kΩ 2942137 EMG 30-SPK-10K LIN 当本安和非本安设备并排安装在DIN导轨上时,隔板用于保持二者之间的本安 隔离距离。 1430594 MCR-DP Phoenix Contact 61 器 送 变 量 测 和 器 送 变 离 隔 号 信