MACX EX-SET-TVFKC 2-POLE - 连接器套件
MACX EX-SET-TVFKC 2-POLE
-
连接器套件
1584378
TVFKC插头套件,适用于MACX本安设备,带2位插头
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
连接器套件
连接数据
连接方式
直插式连接
剥线长度
7 mm
螺纹
M3
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 14
紧固扭矩
0.5 Nm ... 0.6 Nm
商业数据
订货号
1584378
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK121Z
产品关键代码
DK121Z
GTIN
4067923100909
单件重量(含包装)
19 g
单件重量(不含包装)
21 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 9.0
EC002498