终端固定件,用于DIN导轨总线连接器的稳固设计
适用于信号隔离变送器的系统组件和附件
系统组件和附件可将两个产品系列整合为一个系统。例如,使用模块化DIN导轨连接器打造灵活的电源桥接系统解决方案。即使是在运行过程中,DIN导轨连接器亦可轻松完成安装、系统扩展或模块更换作业。产品组合还包括编程适配器和直通式接线端子等额外附件。
当本安和非本安设备并排安装在DIN导轨上时,隔板用于保持二者之间的本安隔离距离。
故障监测模块采用插拔式连接技术,用于对FM系统的组错误进行评估并发送报告,还可用于监控电源电压。通过常闭触点报告故障信息。插拔式连接技术,标准组态
蓝牙适配器,带micro USB和S-PORT接口,用于与MINI Analog、MINI Analog Pro、MACX Analog、INTERFACE系统网关和PLC logic系列设备的无线通信。
设定值电位计,可单独设置设定点值,电阻10kΩ
馈电模块采用插拔式连接技术,用于为DIN导轨连接器供电。与故障监测模块配套使用可监控电源电压。螺钉连接技术
可通过通信适配器将8个MINI Analog Pro信号隔离变送器和测量变送器轻松整合至PROFINET网络。
使用系统适配器和系统接线可将八台MINI Analog Pro隔离放大器和测量变送器连接到控制器上,由此可将接线工作降至最低并能保证无错接线。
电源轨适配器(ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER),2位,可与MINI和MACX Analog模块配合使用,从而通过通用的电源轨UPR-03和UPR-05供电。
可通过通信适配器将8个MINI Analog Pro信号隔离变送器和测量变送器轻松、快速地集成至Modbus/RTU网络。
主要特点
- DIN导轨连接器可简化运行过程中的电源桥接、系统扩展及模块更换作业
- [x]灵活供电:通过电源模块或85 V AC … 264 V AC的宽域输入系统电源直接为模块供电
- 使用电源轨适配器,轻松适配倍加福 (Pepperl+Fuchs) 供电系统
- 采用MINI Analog Pro故障监测模块或MACX Analog电源和故障信令模块,诊断方便
灵活并网
DIN导轨连接器提供三种模块供电方法:
1. 直接为模块馈电
- 无需其他附件
- 用于至多16*)个MINI Analog Pro模块
- 用于至多32*)个MACX Analog模块
2. 通过相同外形的电源模块馈电
- 还能提供冗余电源和电源监视
- 用于至多115*)个MINI Analog Pro模块
- 用于至多80*)个MACX Analog模块
3. 通过系统电源馈电
- 还能提供冗余电源和电源监视
- 用于至多60*)个MINI Analog Pro模块
- 用于至多10*)个MACX Analog模块
*) 具体数量取决于相关模块的电流损耗。计算相关说明请见产品下载区域的馈电手册。
通过故障监测指示群组故障,便于诊断
DIN导轨连接器具备故障监测功能,可指示群组故障,为多通道应用的快速故障评估提供了模块化解决方案。MINI Analog Pro和MACX系统彼此兼容。根据模块类型,可指示以下故障:
• 断路
• 短路
• 电源故障
• 测量范围过量程或欠量程(仅MINI Analog Pro)
• 电源模块的保险丝故障(仅MACX Analog)