因其创新的插拔式设计,该系统适配器可提供节约接线时间的解决方案。可插拔系统电缆,很容易记昂八个MINI Analog Pro信号转换器连到控制器上。与PLC侧单线连接相比,这样明显降低线缆影响及接错的风险。
MINI MCR-2-V8-FLK 16
-
系统适配器
2901993
使用系统适配器和系统接线可将八台MINI Analog Pro隔离放大器和测量变送器连接到控制器上,由此可将接线工作降至最低并能保证无错接线。
提供免费下载。
下载
产品详情
| 产品类型 | 接口模块 |
| 产品系列 | MINI Analog Pro |
| 绝缘特性: GB Standard | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 额定绝缘电压 | 50 Vrms |
| 测试电压 (输入/输出) | 0.5 kV |
| 信号 | |
| 输入数目 | 8 |
| 可配置/可编程 | 否 |
| 最大电压输入信号 | 30 V |
| 最大电流输入信号 | 4 A (500 mA per ch.) |
| 输出数目 | 8 |
| 可配置/可编程 | 否 |
| 输出 | |
| 连接方式 | IDC/FLK 排针 |
| 位数 | 16 |
| 针距 | 2.54 mm |
| 防爆安装 (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| 宽度 | 51.1 mm |
| 高度 | 104.1 mm |
| 深度 | 56.8 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 外壳材料 | PBT 7 % GF V0 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (防触摸保护) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % |
| 海拔高度范围 (≤ 2000 m) | |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
| 额定绝缘电压 | 50 V AC/DC |
| 海拔高度范围 (≤ 3000 m) | |
| 高度范围 | > 2000 m ... 3000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 63 °C |
| 额定绝缘电压 | 40 V AC/DC |
| 海拔高度范围 (≤ 4000 m) | |
| 高度范围 | > 3000 m ... 4000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 56 °C |
| 额定绝缘电压 | 30 V AC/DC |
| 海拔高度范围 (≤ 5000 m) | |
| 高度范围 | > 4000 m ... 5000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 49 °C |
| 额定绝缘电压 | 30 V AC/DC |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| ATEX | |
| 标识 | II 3 G Ex ec IIC Gc |
| 证书 | PxCIF16ATEX2901993U |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| 标识 | II 3 G Ex ec IIC Gc |
| 证书 | PxCIF22UKEX2901993U |
| IECEx | |
| 标识 | Ex ec IIC Gc |
| 证书 | IECEx BVS 22.0005U |
| CCC / China-Ex | |
| 标识 | Ex ec IIC Gc |
| 证书 | 2022122308115723 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
| EAC Ex | |
| 标识 | 2Ex nA IIC T4 Gc U |
| 证书 | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| GB Standard | |
| 标准/规程 | GB 3836.1 |
| GB 3836.3 | |
| 安装位置 | 任意 |
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。 |
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 订货号 | 2901993 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK112Z |
| 产品关键代码 | DK112Z |
| GTIN | 4046356651813 |
| 单件重量(含包装) | 142 g |
| 单件重量(不含包装) | 132.6 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
FLKM 16-PA-S300/MINI-MCR - 卡件前适配器 2314749
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - 软件 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - 软件 1371666
-
CABLE-40/2FLK16/ 2,0M/YUC - 卡件前适配器 2321334
-
CABLE-40/2FLK16/ 4,0M/YUC - 卡件前适配器 2321347
-
CABLE-40/2FLK16/10,0M/YUC - 卡件前适配器 2321350
-
CABLE-40/2FLK16/15,0M/YUC - 卡件前适配器 2321376
-
CABLE-40/2FLK16/20,0M/YUC - 卡件前适配器 2321363
-
CABLE-40/2FLK16/23,0M/YUC - 卡件前适配器 2902798
-
FLK 16/EZ-DR/ 50/KONFEK - 电缆 2299291
-
FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK - 电缆 2299301
-
FLK 16/EZ-DR/ 150/KONFEK - 电缆 2299314
-
FLK 16/EZ-DR/ 200/KONFEK - 电缆 2299327
-
FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK - 电缆 2299330
-
FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK - 电缆 2299343
-
FLK 16/EZ-DR/ 600/KONFEK - 电缆 2299356
-
FLK 16/EZ-DR/ 800/KONFEK - 电缆 2299369
-
FLK 16/EZ-DR/1000/KONFEK - 电缆 2299372
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 0,5M - 电缆 2318127
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 1,0M - 电缆 2318130
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 1,5M - 电缆 2318143
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 2,0M - 电缆 2318156
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 3,0M - 电缆 2318172
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 4,0M - 电缆 2318185
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 6,0M - 电缆 2318198
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/10,0M - 电缆 2318211
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/... - 电缆 2318224
-
CABLE-FLK16-OE-S/... - 电缆 2906637
-
MINI MCR-2-PTB - 电源接线端子 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - 电源接线端子 2902067
-
MINI MCR-2-TB - 直通式接线端子 2902068
-
MINI MCR-2-FM-RC - 监测模块 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - 监测模块 2904508
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT - 输入信号隔离器 2902028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO - 输入信号隔离器 2902026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT-C - 输入信号隔离器 2902027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-C - 输入信号隔离器 2902024
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT - 输入信号隔离器 2902040
-
MINI MCR-2-UI-UI - 输入信号隔离器 2902037
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT-C - 输入信号隔离器 2902039
-
MINI MCR-2-UI-UI-C - 输入信号隔离器 2902036
-
MINI MCR-2-U-UI-PT - 输入信号隔离器 2902021
-
MINI MCR-2-U-UI - 输入信号隔离器 2902019
-
MINI MCR-2-U-I0-PT - 输入信号隔离器 2902023
-
MINI MCR-2-U-I0 - 输入信号隔离器 2902022
-
MINI MCR-2-U-I4-PT - 输入信号隔离器 2902030
-
MINI MCR-2-U-I4 - 输入信号隔离器 2902029
-
MINI MCR-2-I-I-PT - 输入信号隔离器 2901999
-
MINI MCR-2-I-I - 输入信号隔离器 2901998
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT - 输入信号隔离器 2905028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI - 输入信号隔离器 2905026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT-C - 输入信号隔离器 2905027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-C - 输入信号隔离器 2905025
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT - 馈电隔离器 2902015
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I - 馈电隔离器 2902014
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - 馈电隔离器 2905629
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I - 馈电隔离器 2905628
-
MINI MCR-2-I-I-ILP-PT - 无源隔离器 2901995
-
MINI MCR-2-I-I-ILP - 无源隔离器 2901994
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT - 温度信号调节器 2902052
-
MINI MCR-2-RTD-UI - 热电阻测量变送器 2902049
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C - 温度信号调节器 2902051
-
MINI MCR-2-RTD-UI-C - 温度信号调节器 2902048
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT - 温度信号调节器 2905249
-
MINI MCR-2-TC-UI - 温度信号调节器 2902055
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT-C - 温度信号调节器 2905248
-
MINI MCR-2-TC-UI-C - 温度信号调节器 2902053
-
MINI MCR-2-T-REL-PT - 温度限位开关 2905633
-
MINI MCR-2-T-REL - 温度限位开关 2905632
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT - 频率信号调节器 2902032
-
MINI MCR-2-UI-FRO - 频率信号调节器 2902031
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT-C - 频率信号调节器 2906202
-
MINI MCR-2-UI-FRO-C - 频率信号调节器 2906201
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT - 电位计信号调节器 2902017
-
MINI MCR-2-POT-UI - 电位计信号调节器 2902016
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT-C - 电位计信号调节器 2905006
-
MINI MCR-2-POT-UI-C - 电位计信号调节器 2905005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO-PT - NAMUR 隔离开关放大器 2902005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO - NAMUR 隔离开关放大器 2902004
-
MINI MCR-2-F-UI - 频率信号调节器 2902056
-
MINI MCR-2-F-UI-PT - 频率信号调节器 2902058
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN导轨连接器 2695439
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - 编程适配器 2811271
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN导轨连接器 2869728
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - 适配器 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - 编程适配器 2909681
-
UCT-EM (30X5) - 用于终端紧固件的标识 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - 用于终端紧固件的标识 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - 标记条 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - 塑料标签 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - 塑料标签 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - 塑料标签 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - 塑料标签 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - 塑料标签 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - 塑料标签 0828099
-
US-EMLP (15X5) - 塑料标签 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - 塑料标签 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - 塑料标签 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - 塑料标签 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - 塑料标签 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - 塑料标签 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - 用于终端紧固件的标识 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - 用于终端紧固件的标识 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - 螺丝刀 1205053