可自由组态的可调式模拟频率变送器具有附加的开关输出、限值功能,采用插拔式连接技术,可用于将标准模拟信号转换为频率信号或脉冲调制信号(PWM信号)。电流信号0 mA ... 24 mA和电压信号0 V ... 12 V可在输入侧进行处理。 频率信号0 ... 11 kHz和PWM信号0% ... 100%均可在输出侧提供。此外,还可以将输出作为开关输出运行,这意味着可以单独设置两个开关阈值。最小测量量程为1 mA和0.5 V。测量量程大于10 mA和5 V便可以确保达到完全的精确度。您可以使用免费软件解决方案中的一个来为设备组态。可通过设备上的DIP开关直接在设备上对默认设置进行组态(见组态表)。测量变送器支持故障监控和NFC通信。
MINI MCR-2-UI-FRO-C
-
频率变送器
2906201
产品详情
| 产品类型 | Frequency value transformer |
| 产品系列 | MINI Analog Pro |
| 通道数目 | 1 |
| 组态 | DIP开关 |
| 软件 | |
| 应用程序 | |
| 绝缘特性: GB Standard | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 功能 | |
| 组态 | DIP开关 |
| 软件 | |
| 应用程序 | |
| 输入和输出之间的电流隔离 | 是 |
| 阶跃响应(0-99%) | 120 ms (15 Hz样品率) |
| 35 ms (60 Hz样品率) | |
| 15 ms (240 Hz采样率,只能通过软件进行设置) | |
| 130 ms (15 Hz样品率) | |
| 40 ms (60 Hz样品率) | |
| 20 ms (240 Hz采样率,只能通过软件进行设置) | |
| 最大温度系数 | < 0.01 %/K |
| 温度系数,典型值 | 0.01 %/K |
| 电气隔离 输入/输出/电源 | |
| 额定绝缘电压 | 300 Vrms |
| 测试电压 | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 绝缘 | 强化绝缘符合IEC/EN 61010-1 |
| 电源 | |
| 额定供电电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 9.6 V DC ... 30 V DC (DIN导轨总线连接器(ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN,订货号2869728)可用来桥接电源。可以卡接到符合EN60715标准的35 mm DIN导轨)上) |
| 典型电流耗量 | 27 mA (12 V DC) |
| 13.5 mA (24 V DC) | |
| 功耗 | ≤ 350 mW (9.6 V DC) |
| 信号: 电流/电压 | |
| 输入数目 | 1 |
| 可配置/可编程 | 是 |
| 电压输入信号 | 0 V ... 10 V (通过DIP开关) |
| 2 V ... 10 V (通过DIP开关) | |
| 0 V ... 5 V (通过DIP开关) | |
| 1 V ... 5 V (通过DIP开关) | |
| 10 V ... 0 V (通过DIP开关) | |
| 10 V ... 2 V (通过DIP开关) | |
| 5 V ... 0 V (通过DIP开关) | |
| 5 V ... 1 V (通过DIP开关) | |
| 0 V ... 12 V (可通过软件进行设置) | |
| 最大电压输入信号 | 12 V |
| 电流输入信号 | 0 mA ... 20 mA (通过DIP开关) |
| 4 mA ... 20 mA (通过DIP开关) | |
| 0 mA ... 10 mA (通过DIP开关) | |
| 2 mA ... 10 mA (通过DIP开关) | |
| 20 mA ... 0 mA (通过DIP开关) | |
| 20 mA ... 4 mA (通过DIP开关) | |
| 10 mA ... 0 mA (通过DIP开关) | |
| 10 mA ... 2 mA (通过DIP开关) | |
| 0 mA ... 24 mA (可通过软件进行设置) | |
| 最大电流输入信号 | 24 mA |
| 输入电压的输入电阻 | > 120 kΩ |
| 输入电流的输入电阻 | 大约 50 Ω (+0.7 V用于测试二极管) |
| 频率: 频率/晶体管 | |
| 频率输出 | 0 Hz ... 10 kHz (通过DIP开关) |
| 0 Hz ... 5 kHz (通过DIP开关) | |
| 0 Hz ... 2.5 kHz (通过DIP开关) | |
| 0 Hz ... 1 kHz (通过DIP开关) | |
| 0 Hz ... 500 Hz (通过DIP开关) | |
| 0 Hz ... 250 Hz (通过DIP开关) | |
| 0 Hz ... 100 Hz (通过DIP开关) | |
| 0 Hz ... 50 Hz (通过DIP开关) | |
| 0 Hz ... 10.5 kHz (可通过软件进行设置) | |
| 最小负载 | 4 mA ≤ (UL / RL) ≤ 100 mA |
| 最大传输误差 | ≤ 0.1 % (> 7 kHz ≤ 0.2 %) |
| 输出信号PWM | 15.6 kHz (10位,通过DIP开关) |
| 1.9 kHz (10位,通过DIP开关) | |
| 3.9 kHz (12位,通过DIP开关) | |
| 488 Hz (12位,通过DIP开关) | |
| 977 Hz (14位,通过DIP开关) | |
| 122 Hz (14位,通过DIP开关) | |
| 244 Hz (16位,通过DIP开关) | |
| 31 Hz (16位,通过DIP开关) | |
| 31 Hz ... 15.6 kHz (可通过软件进行设置) | |
| 最小负载 | 12 mA ≤ (UL / RL) ≤ 100 mA |
| 最大传输误差 | < 0.2 % (PWM频率 500 Hz) |
| < 0.5 % (500 Hz < PWM频率 2000 Hz) | |
| < 1 % (2000 Hz < PWM频率 4000 Hz) | |
| < 2 % (4000 Hz < PWM频率 8000 Hz) | |
| < 3 % (8000 Hz < PWM频率 16000 Hz) | |
| 最大负载电流 | 100 mA |
| 最大切换电压 | 30 V DC |
| 上溢/下溢 | 可(通过软件)进行设置 |
| 切换: 晶体管 | |
| 输出数目 | 1 |
| 触点类型 | 1个N/O 触点 |
| 最小切换电压 | 1 V DC |
| 最大切换电压 | 30 V DC |
| 最小切换电流 | 100 µA |
| 最大切换电流 | 100 mA (30 V DC) |
| 信号 | |
| 输出数目 | 1 |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² (带冷压头) |
| 0.14 mm² ... 2.5 mm² (不带冷压头) | |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 (柔性) |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 防爆安装 (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| 数据: IFS接口 | |
| 连接方式 | Micro USB B型 |
| 错误指示 | 红色LED |
| 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 109.81 mm |
| 深度 | 119.2 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 外壳材料 | PBT |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (未经过UL认证) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| ATEX | |
| 标识 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| 证书 | BVS 19 ATEX E 083 X |
| IECEx | |
| 标识 | Ex ec IIC T4 Gc |
| 证书 | IECEx BVS 19.0072X |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| 造船业许可 | |
| 证书 | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
| EAC Ex | |
| 标识 | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| 证书 | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| 造船业数据 | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 振动 | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 注意事项 | 受到干扰时,那有可能是最小的偏差。 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| GB Standard | |
| 标准/规程 | GB 3836.1 |
| GB 3836.8 | |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | DIN导轨连接器可用于桥接电源电压。它可以卡接到35 mm EN 60715 DIN导轨上。 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2906201 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DK1126 |
| 产品关键代码 | DK1126 |
| 单件重量(含包装) | 127.8 g |
| 单件重量(不含包装) | 97.5 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210128 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002918 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS编号: 79-94-7) | |
适配产品
-
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN导轨连接器 2869728
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - 模块安装支架 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - 模块安装支架 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - 系统适配器 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - 通信模块 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - 通信模块 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - 通信模块 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - 通信模块 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - 编程适配器 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - 适配器 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - 编程适配器 2909681
-
FASTCON PRO-SET - 连接器套件 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - 连接器套件 2906228
-
UCT-EM (30X5) - 用于终端紧固件的标识 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - 用于终端紧固件的标识 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - 标记条 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - 塑料标签 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - 塑料标签 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - 塑料标签 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - 塑料标签 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - 塑料标签 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - 塑料标签 0828099
-
US-EMLP (15X5) - 塑料标签 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - 塑料标签 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - 塑料标签 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - 塑料标签 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - 塑料标签 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - 塑料标签 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - 用于终端紧固件的标识 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - 用于终端紧固件的标识 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - 电源接线端子 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - 电源接线端子 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 电源 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - 监测模块 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - 监测模块 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - 螺丝刀 1205053