归功于创新型插拔式设计,通信适配器可提供节约接线时间的解决方案。可通过一个通信适配器将八个MINI Analog Pro信号转换器快速方便地整合到Modbus/TCP网络中。灵活的信号组合并且不需要使用I/O输入卡,可以节省控制柜内的空间以及成本。
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP
-
通信模块
2905635
产品详情
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 产品类型 | 通信模块 |
| 产品系列 | MINI Analog Pro |
| 绝缘特性: GB Standard | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 额定绝缘电压 | 50 Vrms |
| 测试电压 (输入/输出/电源) | 0.5 kV |
| 最大温度系数 | 0.01 % |
| 最大传输误差 | 0.1 % |
| 电源 | |
| 额定电源电压范围 | 12 V ... 24 V |
| 电源电压范围 | 9.6 V ... 30 V |
| 典型电流耗量 | 130 mA (9.6 V DC) |
| 功耗 | < 1200 mW |
| 信号 | |
| 输入数目 | 8 |
| 可配置/可编程 | 是 |
| 最大电压输入信号 | 5 V |
| 电流输入信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 最大电流输入信号 | 24 mA |
| 有效输入源 | 浮地开关触点 |
| 电流源 | |
| 输入电流的输入电阻 | 50 Ω |
| 支持的协议 | Modbus/TCP |
| 输出数目 | 1 |
| 可配置/可编程 | 是 |
| 传输速度 | 10 Mbps |
| 100 Mbps | |
| 数据更新率 | 15 ms |
| 输出 | |
| 连接方式 | RJ45 |
| 位数 | 8 |
| 防爆安装 (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| 状态显示 | LED (绿色) |
| 错误指示 | 红色LED |
| 宽度 | 51.1 mm |
| 高度 | 104.1 mm |
| 深度 | 61 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 外壳材料 | PBT 7 % GF V0 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (防触摸保护) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 55 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 海拔 | ≤ 4000 m |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| ATEX | |
| 标识 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| 证书 | BVS 21 ATEX E 064 X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| 标识 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| 证书 | PxCIF21UKEX2905634X |
| IECEx | |
| 标识 | Ex ec IIC T4 Gc |
| 证书 | IECEx BVS 21.0071X |
| CCC / China-Ex | |
| 标识 | Ex ec IIC T4 Gc |
| 证书 | 2022122308115724 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
| EAC Ex | |
| 标识 | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| 证书 | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 注意事项 | 受到干扰时,那有可能是最小的偏差。 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| GB Standard | |
| 标准/规程 | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| 安装类型 | 插头安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2905635 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK112Z |
| 产品关键代码 | DK112Z |
| GTIN | 4046356996716 |
| 单件重量(含包装) | 201.5 g |
| 单件重量(不含包装) | 201.5 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 2cd631cb-a59d-4e28-a8fd-128f61162d70 |
适配产品
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - 软件 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - 软件 1371666
-
MINI MCR-2-PTB - 电源接线端子 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - 电源接线端子 2902067
-
MINI MCR-2-TB - 直通式接线端子 2902068
-
MINI MCR-2-FM-RC - 监测模块 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - 监测模块 2904508
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT - 输入信号隔离器 2902028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO - 输入信号隔离器 2902026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT-C - 输入信号隔离器 2902027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-C - 输入信号隔离器 2902024
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT - 输入信号隔离器 2902040
-
MINI MCR-2-UI-UI - 输入信号隔离器 2902037
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT-C - 输入信号隔离器 2902039
-
MINI MCR-2-UI-UI-C - 输入信号隔离器 2902036
-
MINI MCR-2-U-UI-PT - 输入信号隔离器 2902021
-
MINI MCR-2-U-UI - 输入信号隔离器 2902019
-
MINI MCR-2-U-I0-PT - 输入信号隔离器 2902023
-
MINI MCR-2-U-I0 - 输入信号隔离器 2902022
-
MINI MCR-2-U-I4-PT - 输入信号隔离器 2902030
-
MINI MCR-2-U-I4 - 输入信号隔离器 2902029
-
MINI MCR-2-I-I-PT - 输入信号隔离器 2901999
-
MINI MCR-2-I-I - 输入信号隔离器 2901998
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT - 输入信号隔离器 2905028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI - 输入信号隔离器 2905026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT-C - 输入信号隔离器 2905027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-C - 输入信号隔离器 2905025
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT - 馈电隔离器 2902015
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I - 馈电隔离器 2902014
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - 馈电隔离器 2905629
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I - 馈电隔离器 2905628
-
MINI MCR-2-I-I-ILP-PT - 无源隔离器 2901995
-
MINI MCR-2-I-I-ILP - 无源隔离器 2901994
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT - 温度信号调节器 2902052
-
MINI MCR-2-RTD-UI - 热电阻测量变送器 2902049
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C - 温度信号调节器 2902051
-
MINI MCR-2-RTD-UI-C - 温度信号调节器 2902048
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT - 温度信号调节器 2905249
-
MINI MCR-2-TC-UI - 温度信号调节器 2902055
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT-C - 温度信号调节器 2905248
-
MINI MCR-2-TC-UI-C - 温度信号调节器 2902053
-
MINI MCR-2-T-REL-PT - 温度限位开关 2905633
-
MINI MCR-2-T-REL - 温度限位开关 2905632
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT - 频率信号调节器 2902032
-
MINI MCR-2-UI-FRO - 频率信号调节器 2902031
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT-C - 频率信号调节器 2906202
-
MINI MCR-2-UI-FRO-C - 频率信号调节器 2906201
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT - 电位计信号调节器 2902017
-
MINI MCR-2-POT-UI - 电位计信号调节器 2902016
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT-C - 电位计信号调节器 2905006
-
MINI MCR-2-POT-UI-C - 电位计信号调节器 2905005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO-PT - NAMUR 隔离开关放大器 2902005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO - NAMUR 隔离开关放大器 2902004
-
MINI MCR-2-F-UI - 频率信号调节器 2902056
-
MINI MCR-2-F-UI-PT - 频率信号调节器 2902058
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN导轨连接器 2695439
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - 编程适配器 2811271
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN导轨连接器 2869728
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - 适配器 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - 编程适配器 2909681
-
UCT-EM (30X5) - 用于终端紧固件的标识 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - 用于终端紧固件的标识 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - 标记条 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - 塑料标签 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - 塑料标签 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - 塑料标签 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - 塑料标签 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - 塑料标签 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - 塑料标签 0828099
-
US-EMLP (15X5) - 塑料标签 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - 塑料标签 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - 塑料标签 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - 塑料标签 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - 塑料标签 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - 塑料标签 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - 用于终端紧固件的标识 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - 用于终端紧固件的标识 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - 螺丝刀 1205053