可组态3端隔离温度测量变送器,采用插拔式连接技术。该设备适用于连接2、3和4线电阻温度计和远程电阻式传感器。测得的数值将转化为线性或可自由调节的电流或电压信号。您可以使用免费软件解决方案中的一个来为设备组态。可通过设备上的DIP开关直接在设备上对默认设置进行组态(见组态表)。测量变送器支持故障监控和NFC通信。
MINI MCR-2-RTD-UI-PT
-
热电阻测量变送器
2902052
产品详情
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 产品系列 | MINI Analog Pro |
| 组态 | DIP开关 |
| 软件 | |
| 应用程序 | |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 功能 | |
| 组态 | DIP开关 |
| 软件 | |
| 应用程序 | |
| 电气隔离 | 3端隔离 |
| 输入和输出之间的电流隔离 | 是 |
| 保护电路 | 瞬态保护 |
| 阶跃响应(0-99%) | 200 ms (2 线) |
| 500 ms (3线) | |
| 500 ms (4 线) | |
| 最大温度系数 | 0.01 %/K |
| 传输故障电阻式传感器信号 | 2 Ω |
| 传输故障热敏电阻信号 | 0.1 % * 350 K / 设定测量范围;0.1 % > 350 K(Pt/Ni) |
| 0.3 % * 200 K / 设定测量范围;0.3 % > 200 K(Cu) | |
| 电气隔离 输入/输出/电源 | |
| 额定绝缘电压 | 300 Vrms |
| 测试电压 | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 绝缘 | 强化绝缘符合IEC/EN 61010-1 |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 9.6 V DC ... 30 V DC (DIN导轨总线连接器(ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN,订货号2869728)可用来桥接电源。可以卡接到符合EN60715标准的35 mm DIN导轨)上) |
| 典型电流耗量 | 32 mA (24 V DC) |
| 63 mA (12 V DC) | |
| 功耗 | ≤ 850 mW (IOUT = 20 mA,9.6 V DC,600 Ω负载) |
| 信号 | |
| 输入数目 | 1 |
| 测量 | |
| 输入数目 | 1 |
| 可配置/可编程 | 是 |
| 可用的传感器类型(RTD) | 铂、镍、铜传感器 |
| 温度测量范围 | -200 °C ... 850 °C (范围取决于传感器类型,可通过软件自由设置范围,也可通过DIP开关、以增量方式在-150°C至850°C范围内进行设置) |
| 温度测量范围 | ≥ 20 K |
| 传感器输入电流 | 大约 200 µA |
| 允许的导线最大总电阻 | ≤ 25 Ω (每条线路,3线制或4线制技术中的RTD) |
| ≤ 50 Ω (每条线路,2线制制技术中的RTD) | |
| 线性电阻测量范围 | 0 Ω ... 4000 Ω (最小测量范围:所选测量范围的10%) |
| 连接系统 | 2,3,4线 |
| 信号: 电流/电压 | |
| 输出数目 | 1 |
| 可配置/可编程 | 是 |
| 电压输出信号 | 0 V ... 5 V (通过DIP开关) |
| 1 V ... 5 V (通过DIP开关) | |
| 0 V ... 10 V (通过DIP开关) | |
| 10 V ... 0 V (通过DIP开关) | |
| 0 V ... 10.5 V (可通过软件进行设置) | |
| 最大电压输出信号 | 大约 12.3 V |
| 无负载电压 | < 17.5 V |
| 电流输出信号 | 0 mA ... 20 mA (通过DIP开关) |
| 4 mA ... 20 mA (通过DIP开关) | |
| 20 mA ... 0 mA (通过DIP开关) | |
| 20 mA ... 4 mA (通过DIP开关) | |
| 0 mA ... 21 mA (可通过软件进行设置) | |
| 最大电流输出信号 | 24.6 mA |
| 短路电流 | < 31.5 mA |
| 负载/输出负载电压输出 | ≥ 10 kΩ |
| 负载/输出负载电流输出 | ≤ 600 Ω (当20 mA时) |
| 波动 | < 10 mVrms |
| < 10 mVrms (在600 Ω时) | |
| 分辨率,输出(电压) | 1 mV |
| 分辨率,输出(电流) | 2 µA |
| 传感器故障时的动作 | 可配置 |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² (带冷压头) |
| 0.14 mm² ... 2.5 mm² (不带冷压头) | |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 (柔性) |
| 防爆安装 (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| 数据: IFS接口 | |
| 连接方式 | Micro USB B型 |
| 状态显示 | 绿色 LED (电源电压) |
| 错误指示 | 红色LED |
| 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 109.81 mm |
| 深度 | 119.2 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 外壳材料 | PBT |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (未经过UL认证) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| ATEX | |
| 标识 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| 证书 | BVS 20 ATEX E 024 X |
| IECEx | |
| 标识 | Ex ec IIC T4 Gc |
| 证书 | IECEx BVS 20.0017X |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| 造船业许可 | |
| 证书 | DNV GL TAA00002UA |
| EAC Ex | |
| 标识 | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| 证书 | BY/112 02.01 TP012 103.01 00079 |
| 造船业数据 | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 振动 | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 注意事项 | 受到干扰时,那有可能是最小的偏差。 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 备注 | 必须采取安全措施以防止静电放电。 |
| 高频电磁场 | |
| 品名 | 电磁RF场 |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 0.06 % |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 品名 | 快速瞬变(脉冲串) |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 0.1 % |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 传导干扰 | |
| 品名 | 传导干扰 |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 0.07 % |
| 电气隔离 | 3端隔离 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | DIN导轨连接器可用于桥接电源电压。它可以卡接到35 mm EN 60715 DIN导轨上。 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2902052 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK1125 |
| 产品关键代码 | DK1125 |
| GTIN | 4046356652094 |
| 单件重量(含包装) | 118 g |
| 单件重量(不含包装) | 110 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS编号: 79-94-7) | |
| SCIP | e5ccd670-7191-46c5-b705-6bf5b8295274 |
适配产品
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN导轨连接器 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN导轨连接器 2869728
-
MCR-DP - 隔板 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - 模块安装支架 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - 模块安装支架 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - 系统适配器 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - 通信模块 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - 通信模块 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - 通信模块 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - 通信模块 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - 编程适配器 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - 适配器 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - 编程适配器 2909681
-
FASTCON PRO-SET - 连接器套件 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - 连接器套件 2906228
-
UCT-EM (30X5) - 用于终端紧固件的标识 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - 用于终端紧固件的标识 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - 标记条 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - 塑料标签 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - 塑料标签 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - 塑料标签 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - 塑料标签 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - 塑料标签 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - 塑料标签 0828099
-
US-EMLP (15X5) - 塑料标签 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - 塑料标签 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - 塑料标签 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - 塑料标签 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - 塑料标签 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - 塑料标签 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - 用于终端紧固件的标识 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - 用于终端紧固件的标识 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - 电源接线端子 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - 电源接线端子 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 电源 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - 监测模块 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - 监测模块 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - 螺丝刀 1205053