UCT-EM (30X5) CUS - 用于终端紧固件的标识
0801589

用于终端紧固件的标识, 标签纸, 可订购: 标签纸, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 安装方式: 卡接到标记牌套环, 标签数: 24, 文本框高度: 5 mm, 文本框宽度: 30 mm

产品详情








适配产品



优势

UCT-EM (30x5) ... UniCard标识卡提供适用于CLIPFIX 35-5 ...终端紧固件的标识
标识以统一卡片形式供货,可用卡片打印机快速、轻松、精确地进行标识
这些表格为有助于进一步组装的项目信息和功能文本提供额外的空间
多位标记条安装简单,如有需要也可方便地取下
标识服务:菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识