TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - 模块安装支架
2906640

用于将16个MINI Analog Pro隔离放大器连接到数字或模拟I/O卡上的通用型端接板,通过D-SUB插拔式连接器实现,37位 (1:1连接),带HART多路复用器接口

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情










适配产品




优势

机械退耦,无源PCB
带内置DIN导轨的坚固铝制型材
带内置终端紧固件的侧面部件
D-SUB针式连接器系统连接,37位(1:1连接)
通过独立的DIN导轨模块实现简单或冗余供电(从二极管上退耦,反极性保护)和监控功能
用于连接HART多路复用器的接口
用于信号连接的电缆套件属于标准供货范围,不需要单独订购