CABLE-D-37SUB-F-OE-0,25-S/... - 电缆
2900907

预制圆形屏蔽电缆; 连接 1: 单线 (37-位置) (线缆经过标记并装配有套管。编织屏蔽分别连接到电缆两端。); 连接 2: D-SUB孔式插座板 (1x 37-位置); 电缆长度: 可定制

产品详情









适配产品



优势

单根导线标识:1,2,3,4等
单根导线带冷压头
插拔式连接器,符合IEC 60807-2/DIN 41652
一端为D-SUB孔式或针式插头
一端自由出线
屏蔽连接:H05V-K 1 mm²电缆,黑色,长度:0.5 m
1:1 连接
螺钉连接:2个UNC 4-40螺钉