可通用组态的温度极限值开关采用SPDT触点继电器输出和插拔式连接技术,可用于切换温度限值。2、3、4导线RTD和TC传感器可在输入端进行处理。在输出端有一个带有常开触点的继电器。因此可以将负载切换至250 V AC/DC和最高6 A。您可以使用免费软件解决方案中的一个或您的智能手机来配置设备。可通过设备上的DIP开关直接在设备上对默认设置进行组态(见组态表)。温度限值开关支持故障监控和NFC通信。
MINI MCR-2-T-REL
-
温度限位开关
2905632
可通用组态的温度限值开关带有常开继电器输出,用于连接2线、3线和4线制电阻温度计和热电偶。可通过DIP开关或软件进行组态,采用螺钉连接技术
提供免费下载。
下载
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。 |
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 产品类型 | 阈值开关 |
| 产品系列 | MINI Analog Pro |
| 通道数目 | 1 |
| 组态 | DIP开关 |
| 软件 | |
| 应用程序 |
| 功能 | |
| 组态 | DIP开关 |
| 软件 | |
| 应用程序 | |
| 电气隔离 | 3端隔离 |
| 输入和输出之间的电流隔离 | 是 |
| 切换点精度 | < 0.1 % |
| 阶跃响应(0-99%) | 300 ms |
| 570 ms | |
| 380 ms | |
| 300 ms | |
| 570 ms | |
| 最大温度系数 | 0.01 %/K |
| 电气隔离 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 电气隔离 输入/输出/电源 IEC/EN 61010-1 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 61010-1 |
| 额定绝缘电压 | 300 Vrms |
| 测试电压 | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 绝缘 | 强化绝缘 |
| 电源 | |
| 额定供电电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 9.6 V DC ... 30 V DC (DIN导轨总线连接器(ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN,订货号2869728)可用来桥接电源。可以卡接到符合EN60715标准的35 mm DIN导轨)上) |
| 典型电流耗量 | 44 mA (12 V DC) |
| 22 mA (24 V DC) | |
| 功耗 (I 输出) | 570 mW |
| 信号 | |
| 输入数目 | 1 |
| 测量 | |
| 输入数目 | 1 |
| 可配置/可编程 | 是 |
| 可用的传感器类型(RTD) | 铂、镍、铜传感器 |
| 可用的传感器类型(TC) | B、E、J、K、N、R、S、T、L、U、A-1、A-2、A-3、M、L |
| 有效输入源 | 电阻温度计 |
| 热电偶 | |
| 温度测量范围 | -250 °C ... 2500 °C (RTD) |
| 温度测量范围 | ≥ 20 K (RTD) |
| 温度测量范围: B | 500 °C ... 1820 °C |
| 温度测量范围: E | -230 °C ... 1000 °C |
| 温度测量范围: J | -210 °C ... 1200 °C |
| 温度测量范围: K | -250 °C ... 1372 °C |
| 温度测量范围: N | -200 °C ... 1300 °C |
| 温度测量范围: R | -50 °C ... 1768 °C |
| 温度测量范围: S | -50 °C ... 1768 °C |
| 温度测量范围: T | -200 °C ... 400 °C |
| 温度测量范围: L | -200 °C ... 900 °C |
| 温度测量范围: U | -200 °C ... 600 °C |
| 温度测量范围: A-1 | 0 °C ... 2500 °C |
| 温度测量范围: A-2 | 0 °C ... 1800 °C |
| 温度测量范围: A-3 | 0 °C ... 1800 °C |
| 温度测量范围: M | -200 °C ... 100 °C |
| 温度测量范围: L | -200 °C ... 800 °C |
| 传感器输入电流 | 200 µA (RTD) |
| 允许的导线最大总电阻 | ≤ 25 Ω (每条线路,3线制或4线制技术中的RTD) |
| ≤ 50 Ω (每条线路,2线制制技术中的RTD) | |
| 线性电阻测量范围 | 0 Ω ... 4000 Ω (RTD) |
| 线性mV信号范围 | -500 mV ... 500 mV (RTD) |
| 连接系统 | 2,3,4线 |
| 切换: 继电器 | |
| 输出数目 | 1 |
| 触点类型 | 1个N/O 触点 |
| 触点材料 | AgSnO2,镀硬质金 |
| 最大切换电压 | 250 V AC |
| 30 V DC | |
| 240 V AC (UL) | |
| 极限持续电流 | 6 A AC |
| 4 A DC | |
| 最小切换电流 | 100 mA (12 V DC) |
| 最大切换电流 | 6 A AC (250 V AC) |
| 4 A DC (30 V DC) | |
| 机械寿命 | 2x 107 开关次数 |
| 响应延迟的设置范围 | 0 s ... 10 s (可以通过软件自由设置) |
| 内置滞后 | 可以通过软件自由设置 |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² (带冷压头) |
| 0.14 mm² ... 2.5 mm² (不带冷压头) | |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 (柔性) |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 防爆安装 (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| 数据: IFS接口 | |
| 连接方式 | Micro USB B型 |
| 状态显示 | 绿色 LED (电源电压) |
| 黄色 LED (开关输出) | |
| 错误指示 | 红色LED |
| 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 109.81 mm |
| 深度 | 119.2 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 外壳材料 | PBT |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (未经过UL认证) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| ATEX | |
| 标识 | II 3G Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
| 证书 | BVS 18 ATEX E 071 X |
| IECEx | |
| 标识 | Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
| 证书 | IECEx BVS 18.0060X |
| CCC / China-Ex | |
| 标识 | Ex ic ec nC IIC T4 Gc |
| 证书 | 2022122304115965 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T4A | |
| 造船业许可 | |
| 证书 | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
| EAC Ex | |
| 标识 | 2Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
| 证书 | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| 造船业数据 | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 振动 | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 注意事项 | 受到干扰时,那有可能是最小的偏差。 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 电气隔离 | 3端隔离 |
| GB Standard | |
| 标准/规程 | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| GB/T 3836.8 | |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | DIN导轨连接器可用于桥接电源电压。它可以卡接到35 mm EN 60715 DIN导轨上。 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2905632 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK1127 |
| 产品关键代码 | DK1127 |
| GTIN | 4046356999830 |
| 单件重量(含包装) | 128 g |
| 单件重量(不含包装) | 128.8 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS编号: 79-94-7) | |
| SCIP | 298b7a6c-f047-4e45-a8b0-f9b3fa517d84 |
适配产品
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN导轨连接器 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN导轨连接器 2869728
-
MCR-DP - 隔板 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - 模块安装支架 2906639
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - 软件 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - 软件 1371666
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - 系统适配器 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - 通信模块 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - 通信模块 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - 通信模块 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - 通信模块 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - 编程适配器 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - 适配器 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - 编程适配器 2909681
-
FASTCON PRO-SET - 连接器套件 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - 连接器套件 2906228
-
UCT-EM (30X5) - 用于终端紧固件的标识 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - 用于终端紧固件的标识 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - 标记条 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - 塑料标签 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - 塑料标签 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - 塑料标签 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - 塑料标签 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - 塑料标签 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - 塑料标签 0828099
-
US-EMLP (15X5) - 塑料标签 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - 塑料标签 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - 塑料标签 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - 塑料标签 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - 塑料标签 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - 塑料标签 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - 用于终端紧固件的标识 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - 用于终端紧固件的标识 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - 电源接线端子 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - 电源接线端子 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 电源 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - 监测模块 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - 监测模块 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - 螺丝刀 1205053