采用插拔式连接技术的电源倍增器可为现场的发送器供电,并将发送到两个负载的输入端信号电隔离。HART数据协议可通过两个输出端双向发送。可在信号和电源倍增器模式中,在变送器电源电压>19.5 V的情况下使用设备。在输出侧,模块可以连接到无源输入卡上。在每通道最大负载≤500 Ω的情况下,可提供电隔离的0 mA ... 20 mA或4 mA ... 20 mA标准模拟信号。测量变送器支持故障监控和NFC通信。
MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT
-
馈电隔离器
2905629
产品详情
使用限制 | |
EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
产品类型 | 馈电隔离器 |
产品系列 | MINI Analog Pro |
通道数目 | 2 |
组态 | DIP开关 |
绝缘特性: GB Standard | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 2 |
电气隔离 | 4路隔离 |
输入和输出之间的电流隔离 | 是 |
截止频率(3dB) | > 1 kHz |
信号传输行为 | In = Out |
阶跃响应(10-90%) | < 400 µs |
最大温度系数 | 0.0075 %/K |
最大传输误差 | ≤ 0.05 % (最终值20 mA) |
电气隔离 输入/输出/电源 | |
额定绝缘电压 | 300 Vrms |
测试电压 | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
绝缘 | 强化绝缘符合IEC/EN 61010-1 |
电源 | |
额定供电电压 | 24 V DC |
电源电压范围 | 9.6 V DC ... 30 V DC (DIN导轨总线连接器(ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN,订货号2869728)可用来桥接电源。可以卡接到符合EN60715标准的35 mm DIN导轨)上) |
典型电流耗量 | 40 mA (用于24 V DC和信号倍增器模式) |
65 mA (用于24 V DC和电源倍增器模式) | |
75 mA (用于12 V DC和信号倍增器模式) | |
130 mA (用于12 V DC和电源倍增器模式) | |
功耗 | 1.6 W (IOUT = 20 mA,500 Ω负载) |
信号: 电流 | |
输入说明 | 传感器电路 |
输入数目 | 1 |
电流输入信号 | 0 mA ... 20 mA (信号倍增器模式) |
4 mA ... 20 mA (电源和信号倍增器模式) | |
输入电流的输入电阻 | 90 Ω (+1.6 V) |
发送器供电电压 | > 19.5 V |
信号: 电流 | |
输出数目 | 2 |
无负载电压 | < 20 V |
电流输出信号 | 0 mA ... 20 mA (信号倍增器模式) |
4 mA ... 20 mA (电源和信号倍增器模式) | |
最大电流输出信号 | 25 mA |
负载/输出负载电流输出 | ≤ 500 Ω (每条通道) |
波动 | < 20 mVSS (500 Ω) |
连接方式 | 直插式连接 |
剥线长度 | 10 mm |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² (带冷压头) |
0.14 mm² ... 2.5 mm² (不带冷压头) | |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 (柔性) |
防爆安装 (EPL) | Gc |
Div. 2 |
数据通信(旁路) | |
HART功能 | 是 |
截止频率(3dB) | 1 kHz |
状态显示 | 绿色 LED (电源电压) |
宽度 | 6.2 mm |
高度 | 109.81 mm |
深度 | 119.2 mm |
颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
外壳材料 | PBT |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 (未经过UL认证) |
环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
海拔 | ≤ 2000 m |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
CE | |
证书 | CE合规 |
ATEX | |
标识 | II 3 G Ex ec ic IIC T4 Gc |
证书 | BVS 19 ATEX E 047 X |
IECEx | |
标识 | Ex ec ic IIC T4 Gc |
证书 | IECEx BVS 19.0041X |
CCC / China-Ex | |
标识 | Ex ec ic IIC T4 Gc |
证书 | 2022122303115963 |
UL,美国 / 加拿大 | |
标识 | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
造船业许可 | |
证书 | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
EAC Ex | |
标识 | 2Ex ec ic IIC T4 Gc |
证书 | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
造船业数据 | |
Temperature | B |
Humidity | B |
振动 | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
抗干扰 | EN 61000-6-2 |
注意事项 | 受到干扰时,那有可能是最小的偏差。 |
噪音排放 | |
标准/规范 | EN 61000-6-4 |
静电放电 | |
标准/规程 | EN 61000-4-2 |
静电放电 | |
备注 | 必须采取安全措施以防止静电放电。 |
高频电磁场 | |
品名 | 电磁RF场 |
标准/规程 | EN 61000-4-3 |
快速瞬态(脉冲) | |
品名 | 快速瞬变(脉冲串) |
标准/规程 | EN 61000-4-4 |
电涌电流负载(电涌) | |
标准/规程 | EN 61000-4-5 |
传导干扰 | |
品名 | 传导干扰 |
标准/规程 | EN 61000-4-6 |
电气隔离 | 4路隔离 |
GB Standard | |
标准/规程 | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
组装说明 | DIN导轨连接器可用于桥接电源电压。它可以卡接到35 mm EN 60715 DIN导轨上。 |
安装位置 | 任意 |
订货号 | 2905629 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DK1121 |
产品关键代码 | DK1121 |
GTIN | 4046356999441 |
单件重量(含包装) | 120.6 g |
单件重量(不含包装) | 120 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 不适用) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS编号: 79-94-7) | |
SCIP | 1c9fe81b-c157-461c-9280-e6e1bbb0718c |
EF3.0 气候变化 | |
CO2e 千克 | 5.852千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN导轨连接器 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN导轨连接器 2869728
-
GW HART USB MODEM - 电缆适配器 1003824
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - 模块安装支架 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - 模块安装支架 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - 系统适配器 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - 通信模块 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - 通信模块 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - 通信模块 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - 通信模块 2905637
-
FASTCON PRO-SET - 连接器套件 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - 连接器套件 2906228
-
UCT-EM (30X5) - 用于终端紧固件的标识 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - 用于终端紧固件的标识 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - 标记条 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - 塑料标签 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - 塑料标签 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - 塑料标签 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - 塑料标签 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - 塑料标签 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - 塑料标签 0828099
-
US-EMLP (15X5) - 塑料标签 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - 塑料标签 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - 塑料标签 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - 塑料标签 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - 塑料标签 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - 塑料标签 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - 用于终端紧固件的标识 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - 用于终端紧固件的标识 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - 电源接线端子 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - 电源接线端子 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 电源 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - 监测模块 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - 监测模块 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - 螺丝刀 1205053