设备服务器和网关
GW HART USB MODEM - 电缆适配器
GW HART USB MODEM
-
电缆适配器
1003824
用于PC机与HART设备间通信的USB HART调制解调器电缆,电缆长度:1 m。
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
应用说明
应用说明
只用于工业应用
产品属性
产品类型
编程电缆
电气特性
传输介质
铜缆
连接数据
PC端
连接方式
全速USB 2.0
说明
串行
设备端
连接方式
Minigrabber
位数
2
说明
HART FSK
材料规格
颜色 (外壳)
黑色 (RAL 9005)
电缆/电线
电缆长度
1 m
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
0 °C ... 50 °C
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 70 °C
允许的最大相对湿度(运行)
≤ 90 % (25 °C 时,无冷凝)
电磁兼容数据
电磁兼容性
符合2014/30/EU电磁兼容指令
抗干扰
EN 55024
噪音排放
标准/规范
EN 55032
商业数据
订货号
1003824
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DNC322
产品关键代码
DNC322
GTIN
4055626472072
单件重量(含包装)
70.6 g
单件重量(不含包装)
67.5 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
19179090
ECLASS-15.0
19179090
ETIM
ETIM 10.0
EC002608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43222600
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
25.391千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
用于调制、校准和监测HART设备的USB HART调制解调器
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助