宽度仅6.2 mm的MINI MCR-SL-TB是一款直通式接线端子,用于传输已经过电流隔离的信号。
MINI MCR-SL-TB
-
直通式接线端子
2811420
穿板式接线端子用于对已电气隔离的信号进行传输
产品详情
| 产品系列 | MINI Analog |
| 通道数目 | 1 |
| 电流承载能力 | 1 A |
| 接触电阻 | < 10 mΩ |
| 信号: 电流/电压 | |
| 最大电压输入信号 | 30 V AC/DC |
| 最大电流输入信号 | 1 A |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 12 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 连接量 | 1 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 93.1 mm |
| 深度 | 101.2 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 外壳材料 | PBT |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 65 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| UKCA | |
| 证书 | UKCA合规 |
| 造船业许可 | |
| 证书 | DNV GL TAA000020N |
| 造船业数据 | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 振动 | B |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 注意事项 | 受到干扰时,那有可能是最小的偏差。 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 备注 | 必须采取安全措施以防止静电放电。 |
| 高频电磁场 | |
| 品名 | 电磁RF场 |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 评估标准 | A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 品名 | 快速瞬变(脉冲串) |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 评估标准 | B |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 备注 | 标准 B |
| 传导干扰 | |
| 品名 | 传导干扰 |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 评估标准 | A |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 35/15-2,3 | |
| DIN导轨安装 | |
| 组装说明 | DIN导轨连接器可用于桥接电源电压。它可以卡接到35 mm EN 60715 DIN导轨上。 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2811420 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK113Z |
| 产品关键代码 | DK113Z |
| GTIN | 4046356281911 |
| 单件重量(含包装) | 75.4 g |
| 单件重量(不含包装) | 59.9 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210192 |
| ECLASS-15.0 | 27210192 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002498 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
穿板式接线端子,用于在MINI Analog组中1:1转发信号
与MINI Analog多路复用器共同使用
用于直接安装在无信号转换和无电气隔离的应用场合中