ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - DIN导轨连接器
1090049

DIN导轨连接器, 颜色: 灰色, 额定电流: 8 A (并联触点), 额定电压(III/2): 125 V, 位数: 5, 产品系列: TBUS5-17,5.., 针距: 3.81 mm, 安装: DIN导轨安装, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装, 采用镀金触点的产品项目,用于连接电子模块壳体的总线连接器,5个并联触点

产品详情









适配产品



优势

节省壳体在DIN导轨上的安装空间
接点设计便于轻松简单地卡接电子模块
无需额外接线即可实现电源供电和通信
用于有效信号和数据传输的并联和串联触点