MINI MCR-SL-PT100-UI...宽6.2 mm,是可组态的超薄型3端隔离温度测量变送器。该变送器适于连接符合IEC 60751标准的2、3及4线制Pt 100电阻温度计。
输出侧有电气隔离的0 ... 20 mA、4 ... 20 mA、0 ... 10 V、0 ... 5 V、1 ... 5 V、10 ... 0 V、20 ... 0 mA或20 ... 4 mA的标准模拟量信号。
可通过壳体侧面的DIP开关对以下参数进行设置:
-连接技术
-待测温度范围
-输出信号
-故障评估类型
电源(19.2 V DC到30 V DC)可通过模块上的接线端子或DIN导轨连接器供电。
MINI MCR-SL-PT100-UI-NC
-
温度信号调节器
2864273
产品详情
UL认证
认证ID: E238705cUL Listed
认证ID: E199827UL认证
认证ID: E199827适配产品
优势
底部桥接供电(TBUS)
2、3、4线制Pt 100传感器符合IEC 60751
通过诊断LED和模拟量信号显示错误信号
输入和输出信号可用DIP开关进行组态
高度紧凑型温度变送器,用于电位信号的电气隔离,转换,放大和滤波,以创建标准模拟量信号
3端隔离
用于创建标准信号的Pt 100信号
-150°C ... +850°C的温度测量范围