MINI MCR-SL-NAM-2RNO - 隔离放大器
2864105

可组态NAMUR开关放大器,可用于接近开关、浮地开关触点和带阻性回路的开关触点。 输出侧2个 N/O触点,带螺钉接线

提供免费下载。 下载

产品详情









优势

浮地触点和带阻抗回路的触点可连接
底部桥接供电(TBUS)
高度紧凑型隔离放大器用于接近传感器信号的电气隔离,放大和复制
用于符合IEC 60947-5-6和EN 50227的接近传感器
第二个信号输出也可作为重复或故障信号输出使用
通过诊断LED和模拟量信号显示错误信号
N/O触点作为输出
输入和输出信号可用DIP开关进行组态
工作电流/闭合电路电流切换(反向切换动作)