FA MCR-FMR-10K-1.5K-IP20-PT
-
电阻网络
1642716
电阻网络10 kΩ并联,1.5 kΩ串联,用于监控浮地触点和接近开关。符合NAMUR IEC/EN 60947-5-6标准,通过隔离放大器或数字量输入进行线路故障监控。
电阻网络10 kΩ并联,1.5 kΩ串联,用于监控浮地触点和接近开关。符合NAMUR IEC/EN 60947-5-6标准,通过隔离放大器或数字量输入进行线路故障监控。