电阻网络10 kΩ并联,1.5 kΩ串联,用于监控浮地触点和接近开关。符合NAMUR IEC/EN 60947-5-6标准,通过隔离放大器或数字量输入进行线路故障监控。
适用于接近开关的电阻网络
依托隔离开关放大器或数字量输入,电阻网络可用于浮地触点以及接近开关的线路故障监测,符合NAMUR IEC/EN 60947-5-6标准要求。电阻网络具备众多优势,结构紧凑且易于操作。
FA MCR-FMR-10K-1.5K-IP20-PT
- 电阻网络
FA MCR-FMR-10K-1.5K-IP20-PT
- 电阻网络
1642716
FA MCR-FMR-22K-620-IP20-PT
- 电阻网络
FA MCR-FMR-22K-620-IP20-PT
- 电阻网络
1642820
电阻网络22 kΩ并联,620 kΩ串联,用于监控浮地触点和接近开关。符合NAMUR IEC/EN 60947-5-6标准,通过隔离放大器或数字量输入进行线路故障监控。
FA MCR-FMR-22K-680-IP20-PT
- 电阻网络
FA MCR-FMR-22K-680-IP20-PT
- 电阻网络
1642714
电阻网络22 kΩ并联,680 kΩ串联,用于监控浮地触点和接近开关。符合NAMUR IEC/EN 60947-5-6标准,通过隔离放大器或数字量输入进行线路故障监控。
FA MCR-FMR-10K-1K-IP20-PT
- 电阻网络
FA MCR-FMR-10K-1K-IP20-PT
- 电阻网络
1642715
电阻网络10 kΩ并联,1 kΩ串联,用于监控浮地触点和接近开关。符合NAMUR IEC/EN 60947-5-6标准,通过隔离放大器或数字量输入进行线路故障监控。
优势
- 使用浮地触点和接近传感器进行线路故障监控,方法简便
- 与符合NAMUR IEC/EN 60947-5-6标准的隔离放大器和数字输入模块兼容
- 高度紧凑:可集成至发送器接线区
- 采用便捷的直插式技术,易于接线
新产品
适用于接近开关的电阻网络
助力线路故障监测
依托隔离放大器或数字量输入,电阻网络可用于浮地触点以及接近开关的线路故障监测,符合NAMUR IEC/EN 60947-5-6标准要求。电阻网络具备众多优势,结构紧凑且易于操作。
主要特点
- 设计紧凑:(宽x高x深)35.1 mm x 14.2 mm x 14.2 mm
- 电阻值(并联/串联):10 kΩ/1 kΩ、10 kΩ/1.5 kΩ、22 kΩ/620 Ω、22 kΩ/680 Ω
- 防护等级IP20,附件防护等级达IP67
优势
- 轻松运用浮地触点和接近传感器,实施线路故障监测
- 兼容符合NAMUR IEC/EN 60947-5-6标准的隔离放大器和数字量输入模块
- 高度紧凑:可集成至发送器接线区
- 采用便捷的直插式技术,易于接线
通过线路故障监控提高安全性
借助电阻网络,可轻松实现无电势触点和接近开关,并与符合NAMUR IEC/EN 60947-5-6标准的输入模块相结合,进行线路故障监控。在高安全要求的应用中,线路故障监控至关重要。
直插式技术可助力您轻松、快速、灵活地将产品集成到现有的布线设置中。纤薄的壳体可实现灵活安装,即使是在电缆管道或小型发送器壳体等狭窄区域也不例外。
凭借对非点火源的简单设备的“简单设备”解释,电阻网络也适用于潜在爆炸性环境。
依托这一实用且高效的解决方案,可对您的工业应用进行改良并提高安全性。