热电偶冷端补偿插头,与MACX MCR(-EX)-TC...温度测量变送器配套使用
通用I/O系统的信号接线
使用我们灵活的I/O接线系统设计您的通用接线:VIP I/O接线。系统将信号接线与处理整合在一个不受控制器限制的解决方案中,非常适合您的通用I/O系统。具有不同接口功能的“热”插拔输入/输出附件,可实现各个通道的通用配置。通用接线可以达到的程度:现场层到控制层都保持统一。
配套VIP/MSTB/D50M/BASE...的连接器套件,直插式连接
保险丝套件, 号码: 10 件, 额定电流: 0.315 A, 触发特性: 慢熔断 (T)
保险丝模块,适用于VIP I/O接线底座元件,现场设备电源路径中有可更换的0.25 A保险丝。内置测试孔和分断刀闸,可实现不间断的信号测量。HART透明。
适用于VIP I/O接线底座元件的温度测量变送器:转换热电偶和毫伏电压源的信号,将0/4 mА ... 20 mA信号传输至负载(有源或无源)。可自由配置。
保险丝套件, 号码: 10 件, 额定电流: 3.15 A, 触发特性: 慢熔断 (T)
适用于VIP I/O接线底座元件的本安温度测量变送器:转换安装在潜在爆炸区的电阻温度检测器信号,将0/4 mA ... 20 mA信号传输至安全区域内的负载(有源或无源)。可自由配置。
保险丝套件, 号码: 10 件, 额定电流: 1 A, 触发特性: 慢熔断 (T)
用于安全隔离本安插拔式模块与VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX基座模块电源的VIP I/O接线隔板。
隔板直接安装在插拔式IOA与电源间的基座模块上。
用于安全隔离Honeywell系统非本安和本安预制基座模块的VIP I/O接线隔板。隔板直接安装在基座模块末端的DIN导轨上。
主要特点
- 采用统一的通用I/O方案,缩短项目工期
- 使用插拔式输入-输出附件(IOA),项目各阶段都可以更改I/O分配
- 无需额外的集线柜,减少了控制柜数量
- 各种系统布线解决方案能连接到分布式控制系统(DCS),减少布线工作量
- 缩短改装工作的停工时间,轻松迁移到现有系统
柔性I/O接线系统,专为通用接线设计
传统接线与通用I/O接线对比拓扑结构
从现场侧到控制器的通用接线
柔性I/O接线系统VIP I/O接线结构紧凑,将系统布线、接口和接线整合在单个模块中。
- 系统布线:连接通用I/O平台
- 接口:可以与模拟量和数字量输入-输出附件 (IOA) 灵活组装,如信号隔离变送器、测量变送器和继电器
- 接线:实现与现场设备和信号接线的连接
用于通用接线的接口功能
柔性“热”插拔输入-输出附件 (IOA) 是具有各种信号处理电气功能的设备:从现场到控制器的通用接线。
提供以下IOA:
- 无源模块
- 继电器
- 安全继电器
- 信号隔离变送器
- 测量变送器
- 保险丝模块
- 特殊功能