成对的螺钉卡箍插头,用于连接标记为25-32的VIP基座模块
通用I/O系统的信号接线
使用我们灵活的I/O接线系统设计您的通用接线:VIP I/O接线。系统将信号接线与处理整合在一个不受控制器限制的解决方案中,非常适合您的通用I/O系统。具有不同接口功能的“热”插拔输入/输出附件,可实现各个通道的通用配置。通用接线可以达到的程度:现场层到控制层都保持统一。
VIP/S/MC/KIT 25-32
- 连接器套件
VIP/S/MC/KIT 25-32
- 连接器套件
2907269
VIP/S/MC/KIT 9-16
- 连接器套件
VIP/S/MC/KIT 9-16
- 连接器套件
2907267
成对的螺钉卡箍的插头,用于连接标记为9-16的VIP基座模块
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/EX
- 基座模块
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/EX
- 基座模块
2907025
通用型8通道VIP I/O接线底座元件。所有接口都采用螺钉连接技术。使用COMBICON连接器,与Honeywell C300和RUSIO系列兼容。通道25–32的标识。
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/EX
- 基座模块
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/EX
- 基座模块
2907024
通用型8通道VIP I/O接线底座元件。所有接口都采用螺钉连接技术。使用COMBICON连接器,与Honeywell C300和RUSIO系列兼容。通道17–24的标识。
VIP/S/FRONT-MC/KIT 1-8
- 连接器套件
VIP/S/FRONT-MC/KIT 1-8
- 连接器套件
2907032
成对的螺钉卡箍插头,用于连接标记为1-8的VIP基座模块
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 6,0M/C3/S
- 接口电缆
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 6,0M/C3/S
- 接口电缆
2908409
VIP 16通道电缆,用于Honeywell C300通用I/O,18 AWG,6.0 m长
VIP/S/FRONT-MC/KIT 25-32
- 连接器套件
VIP/S/FRONT-MC/KIT 25-32
- 连接器套件
2907272
成对的螺钉卡箍插头,用于连接标记为25-32的VIP基座模块
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/EX
- 基座模块
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/EX
- 基座模块
2906596
通用型8通道VIP I/O接线底座元件。所有接口都采用螺钉连接技术。使用COMBICON连接器,与Honeywell C300和RUSIO系列兼容。通道1–8的标识。
VIP/S/FRONT-MC/KIT 17-24
- 连接器套件
VIP/S/FRONT-MC/KIT 17-24
- 连接器套件
2907271
成对的螺钉卡箍插头,用于连接标记为17-24的VIP基座模块
PLUGKIT-GY/MSTB/16CH-1-16
- 连接器套件
PLUGKIT-GY/MSTB/16CH-1-16
- 连接器套件
1193535
用于标准应用的连接器套件,与采用螺钉连接的BASE-MSTB/D37M/16CH/EX VIP I/O接线底座元件一起使用。
主要特点
- 采用统一的通用I/O方案,缩短项目工期
- 使用插拔式输入-输出附件(IOA),项目各阶段都可以更改I/O分配
- 无需额外的集线柜,减少了控制柜数量
- 各种系统布线解决方案能连接到分布式控制系统(DCS),减少布线工作量
- 缩短改装工作的停工时间,轻松迁移到现有系统
柔性I/O接线系统,专为通用接线设计
传统接线与通用I/O接线对比拓扑结构
从现场侧到控制器的通用接线
柔性I/O接线系统VIP I/O接线结构紧凑,将系统布线、接口和接线整合在单个模块中。
- 系统布线:连接通用I/O平台
- 接口:可以与模拟量和数字量输入-输出附件 (IOA) 灵活组装,如信号隔离变送器、测量变送器和继电器
- 接线:实现与现场设备和信号接线的连接
用于通用接线的接口功能
柔性“热”插拔输入-输出附件 (IOA) 是具有各种信号处理电气功能的设备:从现场到控制器的通用接线。
提供以下IOA:
- 无源模块
- 继电器
- 安全继电器
- 信号隔离变送器
- 测量变送器
- 保险丝模块
- 特殊功能