直通式接线端子,适用于VIP I/O接线底座元件,用于将现场信号传入或传出I/O系统。HART透明。
通用I/O系统的信号接线
使用我们灵活的I/O接线系统设计您的通用接线:VIP I/O接线。系统将信号接线与处理整合在一个不受控制器限制的解决方案中,非常适合您的通用I/O系统。具有不同接口功能的“热”插拔输入/输出附件,可实现各个通道的通用配置。通用接线可以达到的程度:现场层到控制层都保持统一。
电缆监测模块,用于VIP I/O接线底座元件。当在安全应用中使用标准开关触点时,可使用电缆故障监控。可以监测到断线以及短路的情况。
适用于VIP I/O接线底座元件的本安温度测量变送器 转换安装在潜在爆炸区热电偶的信号,将0/4 mA ... 20 mA信号传输至安全区域内的负载(有源或无源)。可自由配置。
用于标准应用的连接器套件,与采用插拔式连接的BASE-MSTB/D37M/16CH/EX VIP I/O接线底座元件一起使用。
通用型16通道VIP I/O接线底座元件,带37位D-SUB连接器。插拔式现场和电源端子可作为附件提供。采用直插式连接技术。用于本安或非防爆应用。
用于VIP I/O接线底座元件的非易燃、Ex ic阻挡装置。用于限制数字量输出的电流(60 mA或80 mA)和电压(26.4 V DC)。例如用于控制潜在爆炸区域(2区,CID2)中的电磁阀。
用于VIP I/O接线底座元件的继电器模块。用于将24 V DC现场设备与数字量输入端进行电流隔离耦合。内置保险丝和保险丝故障显示。
用于VIP I/O接线底座元件的数模转换器。用于连接四个数字量输入,并转换为单个4...20 mA模拟量信号。节省三个I/O通道。
用于VIP I/O接线底座元件的继电器模块。用于切换最高3 A的24 V DC负载。内置保险丝和保险丝故障显示。可以使用常开触点或常闭触点。
适用于VIP I/O接线底座元件的温度测量变送器:转换电阻温度检测器的信号,将0/4 mA ... 20 mA信号传输至负载(有源或无源)。可自由配置。
主要特点
- 采用统一的通用I/O方案,缩短项目工期
- 使用插拔式输入-输出附件(IOA),项目各阶段都可以更改I/O分配
- 无需额外的集线柜,减少了控制柜数量
- 各种系统布线解决方案能连接到分布式控制系统(DCS),减少布线工作量
- 缩短改装工作的停工时间,轻松迁移到现有系统
柔性I/O接线系统,专为通用接线设计
传统接线与通用I/O接线对比拓扑结构
从现场侧到控制器的通用接线
柔性I/O接线系统VIP I/O接线结构紧凑,将系统布线、接口和接线整合在单个模块中。
- 系统布线:连接通用I/O平台
- 接口:可以与模拟量和数字量输入-输出附件 (IOA) 灵活组装,如信号隔离变送器、测量变送器和继电器
- 接线:实现与现场设备和信号接线的连接
用于通用接线的接口功能
柔性“热”插拔输入-输出附件 (IOA) 是具有各种信号处理电气功能的设备:从现场到控制器的通用接线。
提供以下IOA:
- 无源模块
- 继电器
- 安全继电器
- 信号隔离变送器
- 测量变送器
- 保险丝模块
- 特殊功能