用于控制安装在潜在爆炸区域中的电磁阀、故障报警变送器或指示器的非易燃、Ex ic阻挡装置。 模块输出可将电流限制为最高60 mA或80 mA(不同的接线端子)或最大电压26.4 V DC。 该模块通过插入式触点安装在兼容的VIP I/O接线底座元件上。 在2区安装,允许使用保护类型“ec”。
IOA FEED-THRU-DO/NI/EX
-
直通插头
1172189
用于VIP I/O接线底座元件的非易燃、Ex ic阻挡装置。用于限制数字量输出的电流(60 mA或80 mA)和电压(26.4 V DC)。例如用于控制潜在爆炸区域(2区,CID2)中的电磁阀。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件