VIP/S/D25M/BASE 1-8/L/C/EX - 基座模块
2906595

通用型8通道VIP I/O接线底座元件。所有接口都采用螺钉连接技术。这个配备D-SUB 25连接器的模块与Foxboro I/A系列DCS针式插头兼容。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品

优势

内置插入和固定IOA的支架
螺钉卡箍现场装配
冗余电源模块
每个通道有四个接线点(A、B、C、D)和多个屏蔽选项
标识附件通道
内置DIN导轨接地支脚
耐用的金属DIN导轨安装脚,在DIN导轨上可轻松安装和拆卸
用于分散接线或电缆连接的端子