IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC
-
耦合继电器
2702971
插拔式SIL耦合继电器,用作VIP基座模块的输入/输出附件,SIL 3高需求和低需求应用,安全状态关闭,可将数字量输出信号连接至外设,1个启用电流路径,1个确认电流路径,测试脉冲滤波器
产品详情
适配产品
优势
符合IEC 61508的SIL 3
符合强制导向触点的EN 50205
由于采用了集成型报警触点,因此认证测试简单,符合IEC 61508由于
简便地根据IEC 61508进行验证测试
由于采用了控制器测试脉冲滤波,因此其使用寿命长
1个启用电流通路,1个诊断电流通路
将失效保险控制器的数字输出信号连接到I/O设备(阀门等),用于电气隔离和电源适配