VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX
-
基座模块
2908788
通用型16通道VIP I/O接线底座元件。插拔式现场和电源端子可作为附件提供。采用直插式连接技术。与Tricon CX DCS系列 (D-SUB 50) 兼容。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
| 产品类型 | 模块安装支架 |
| 产品系列 | VIP I/O-Marshalling |
| 通道数目 | 16 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II, III |
| 污染等级 | 2 |
| 标称工作电压 Umax | ≤ 30 V AC/DC |
| 电流 (每分支) | ≤ 3 A (现场信号) |
| ≤ 0.5 A (控制针位) | |
| 电流 (端子底座A和B) | 3 A |
| 电流 (所有通道的总电流) | 10 A |
| 现场侧 | |
| 连接方式 | PCB插座 |
| 连接量 | 4 |
| 位数 | 16 |
| 控制系统侧 | |
| 连接方式 | D-SUB针式连接器 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 50 |
| 紧固扭矩 | 0.3 Nm ... 0.34 Nm |
| 电源 | |
| 连接方式 | PCB插座 |
| 连接量 | 2 |
| 位数 | 2 |
| 屏蔽 | |
| 连接方式 | PCB插座 |
| 连接量 | 2 |
| 位数 | 2 |
| 状态显示 | 无 |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 250 mm |
| 高度 | 142.3 mm |
| 深度 | 78 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 允许湿度(运行) | 0 % ... 95 % (无冷凝) |
| ATEX | |
| 标识 | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| 证书 | JSHP 24ATEX0051X |
| IECEx | |
| 标识 | Ex ec IIC T4 Gc |
| 证书 | IECEx JSH 24.0014X |
| UKEX | |
| 标识 | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| 证书 | PxCIF23UKEX2908788X |
| CCC/中国Ex | |
| 标识 | Ex ec IIC T4 Gc |
| 证书 | 2025122308124416 |
| CSA, USA/Canada | |
| 标识 | Class I, Div. 2 Groups A, B, C, D T4 |
| Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 Gc | |
| Ex nA IIC T4 Gc | |
| 标准/规程 | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 根据需要,可安装在EN 60715标准的DIN导轨上 |
| 订货号 | 2908788 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DK115A |
| 产品关键代码 | DK115A |
| GTIN | 4055626477992 |
| 单件重量(含包装) | 755.5 g |
| 单件重量(不含包装) | 730.7 g |
| 原产地 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 9094823a-fcc5-4004-b761-5a5bb4b29c28 |
适配产品
-
VIP/P/FKC/KIT CX - 连接器套件 2910417
-
VIP/UM-PRO/BASE DIVIDER/CX - 隔板 2910139
-
IOA MCR-EX-NAM-TRI-FS - NAMUR 隔离开关放大器 1085767
-
IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - 耦合继电器 2702971
-
IOA MCR-EX-IDS-I-I - 输出信号隔离器 1044642
-
IOA MCR-EX-RPSS-I-I - 馈电隔离器 1085761
-
IOA MCR-EX-RTD-I - 温度信号调节器 1085764
-
IOA MCR-EX-TC-I - 温度信号调节器 1085766
-
IOA MCR-IDS-I-I - 输出信号隔离器 1176865
-
IOA MCR-RPSS-I-I - 馈电隔离器 1085774
-
IOA MCR-RTD-I - 温度信号调节器 1007728
-
IOA MCR-TC-I - 温度信号调节器 1007722
-
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - 输入/输出模块 2906599
-
IOA DAC-4DI/AI/EX - 转换器 1145061
-
IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - 输入/输出模块 2906600
-
IOA FEED-THRU/EX - 直通插头 2906598
-
IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - 直通插头 1172189
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX - 输入/输出模块 1188706
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX - 输入/输出模块 1048208
-
IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - 继电器模块 2910155
-
IOA REL 120V DI/1.0A/EX - 继电器模块 2910157
-
IOA REL 230V DI/1.0A/EX - 继电器模块 2910423
-
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX - 继电器模块 2910422
-
IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - 继电器模块 2910421
-
IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - 继电器模块 2910153
-
IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - 继电器模块 2910154
优势
内置插入和固定IOA的支架
螺钉式或直插式连接技术可通过不同的料号订货
冗余电源接线端子带保险丝
每通道提供四个现场侧接线点(A、B、C、D)
另售IOA模块