Ex i馈电隔离器和输入隔离放大器,HART: 将潜在爆炸区的馈电或0/4 … 20 mA有源信号传送到安全区域内的负载(有源或无源)。 HART信号可双向传送。 输出可通过开关选择主动或被动方式运行。 测量变送器通过插入式触点安装在相应的VIP I/O接线基本元件上。 在2区安装,允许使用保护类型“ec”。
IOA MCR-EX-RPSS-I-I
-
电源/输入隔离放大器
1085761
本安馈电隔离器和输入信号隔离变送器,HART透明,适用于VIP I/O接线底座元件:将潜在爆炸区的0/4 mA ... 20 mA信号传输至安全区域内的负载(有源或无源)。3端电气隔离,符合IEC 61508标准的SIL 2,SC 3
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
| 产品系列 | VIP I/O-Marshalling |
| 应用 | 模拟量输入 |
| 通道数目 | 1 |
| 电气隔离 | 3端隔离 |
| 输入和输出之间的电流隔离 | 是 |
| 信号传输行为 | In = Out |
| 阶跃响应(10-90%) | < 200 µs (适用于跳线0 mA ... 20 mA,负载100 Ω) |
| < 400 µs (适用于跳线4 mA ... 20 mA,负载600 Ω) | |
| 最大温度系数 | < 0.01 %/K |
| 温度系数,典型值 | < 0.004 %/K |
| 最大传输误差 | < 0.1 %/K (终值的) |
| 典型传输误差 | < 0.05 % (终值的) |
| 防止极性逆转 | 是 |
| 电气隔离 | |
| 过电压类别 | II (≤ 5000 m) |
| 污染等级 | 2 (≤ 5000 m) |
| 电气隔离 输入/输出/电源 IEC/EN 61010-1 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 61010-1 |
| 额定绝缘电压 | 200 Vrms |
| 测试电压 | 2.3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 绝缘 | 双重/加强绝缘 |
| 电气隔离 输入/输出,电源 IEC/EN 60079-11 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 60079-11 |
| 额定绝缘电压 | 150 Vrms |
| 212 VP | |
| 电气隔离 输入/输出/电源 IEC/EN 60079-7 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 60079-7 |
| 额定绝缘电压 | 251 Vrms |
| 355 VP | |
| 电源 | |
| 品名 | 馈电隔离器运行 |
| 额定供电电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC -20 % ... +25 % |
| 最大电流耗量 | < 62 mA (24 V DC / 20 mA / 600 Ω) |
| < 77 mA (19.2 V DC / 20 mA / 600 Ω) | |
| < 54 mA (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| 功耗 | < 0.9 W (24 V DC / 20 mA / 600 Ω) |
| < 0.9 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| < 1.2 W (24 V DC / 20 mA / 0 Ω) | |
| 功耗 (输出有源) | < 1.5 W (24 V DC / 20 mA / 600 Ω) |
| < 1.3 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| 电源 | |
| 品名 | 馈电隔离器运行 |
| 额定供电电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC -20 % ... +25 % |
| 最大电流耗量 | < 32 mA (24 V DC / 20 mA / 600 Ω) |
| < 44 mA (19.2 V DC / 20 mA / 600 Ω) | |
| < 27 mA (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| 功耗 | < 0.6 W (24 V DC / 20 mA / 600 Ω) |
| < 0.6 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| < 1 W (24 V DC / 20 mA / 0 Ω) | |
| 功耗 (输出有源) | < 0.8 W (24 V DC / 20 mA / 600 Ω) |
| < 0.7 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| 信号: 馈电隔离器运行 | |
| 输入说明 | 有源电流输入,本安 |
| 输入数目 | 1 |
| 输入信号 | 电流 |
| 电流输入信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 电流限值 | 23.5 mA |
| 发送器供电电压 | > 16 V (20 mA) |
| > 15.3 V (22.5 mA) | |
| 极性化及电涌保护 | 是 |
| 欠压/过压信号范围 | 0 mA ... 23 mA (用于诊断的扩展传输范围) |
| 信号: 馈电隔离器运行 | |
| 输入说明 | 无源电流输入,本安 |
| 输入数目 | 1 |
| 电流输入信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 电压降 | < 3.5 V (输入隔离放大器运行时) |
| 欠压/过压信号范围 | 0 mA ... 24 mA (500 Ω) |
| 信号: 馈电隔离器运行 | |
| 输出说明 | 电流输出(有源和无源) |
| 输出数目 | 1 |
| 电流输出信号 | 4 mA ... 20 mA (有源) |
| 4 mA ... 20 mA (无源,外部电源电压19.2 V ... 26.4 V) | |
| 负载/输出负载电流输出 | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| 输出波动 | < 20 mVrms |
| 发生故障时的输出动作 | 0 mA (输入电缆断开) |
| ≥ 22.5 mA (输入电缆短路) | |
| 欠压/过压信号范围 | 0 mA ... 24 mA (用于诊断的扩展传输范围) |
| 信号: 馈电隔离器运行 | |
| 输出说明 | 电流输出(有源和无源) |
| 电流输出信号 | 0 mA ... 20 mA (有源) |
| 4 mA ... 20 mA (有源) | |
| 0 mA ... 20 mA (无源,外部电源电压19.2 V ... 26.4 V) | |
| 4 mA ... 20 mA (无源,外部电源电压19.2 V ... 26.4 V) | |
| 负载/输出负载电流输出 | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| 输出波动 | < 20 mVrms |
| 发生故障时的输出动作 | 0 mA (输入电缆断开) |
| 0 mA (输入电缆短路) | |
| 欠压/过压信号范围 | 0 mA ... 22.5 mA (用于诊断的扩展传输范围) |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 11 |
| 安全数据: 馈电隔离器运行 | |
| 最大输出电压Uo | 25.2 V |
| 最大输出电流Io | 93 mA |
| 最大输出功率Po | 587 mW |
| 最大安全电压Um | 121 V AC/DC (≤ 2000 m) |
| 121 V AC/DC (> 2000 m ... 3000 m) | |
| 60 V AC/DC (> 3000 m ... 4000 m) | |
| 33 V AC/DC (> 4000 m ... 5000 m) | |
| I (简单回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 40 mH / 4.8 µF |
| IIA (简单回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 26 mH / 2.9 µF |
| IIB (简单回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 14 mH / 817 nF |
| IIC (简单回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 3 mH / 104 nF |
| IIA (混合回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 26 mH / 467 nF, 20 mH / 567 nF, 1 mH / 627 nF, 0.5 mH / 717 nF, 0.1 mH / 1.1 µF, 0.005 mH / 2.9 µF |
| IIB/III (混合回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 16 mH / 367 nF, 500 µH / 507 nF, 200 µH / 657 nF, 100 µH / 817 nF |
| IIC (混合回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 2.2 mH / 44 nF, 2 mH / 46 nF, 1 mH / 60 nF, 500 µH / 77 nF, 200 µH / 104 nF |
| I (混合回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 37 mH / 537 nF, 0.35 mH / 1 µF, 0.009 mH / 2.9 µF, 0.001 µH / 4.15 µF |
| 安全数据: 馈电隔离器运行 | |
| 输入电压Ui | ≤ 30 V |
| 输入电流Ii | ≤ 150 mA |
| 最大内部电感Li | 可忽略 |
| 最大内部电容Ci | 可忽略 |
| 最大安全电压Um | 121 V AC/DC (≤ 2000 m) |
| 121 V AC/DC (> 2000 m ... 3000 m) | |
| 60 V AC/DC (> 3000 m ... 4000 m) | |
| 33 V AC/DC (> 4000 m ... 5000 m) | |
| 数据通信(旁路) | |
| HART功能 | HART透明 |
| 支持的协议 | HART |
| 状态显示 | 绿色 LED (电源电压) |
| 宽度 | 10.3 mm |
| 高度 | 80.1 mm |
| 深度 | 136 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 (外壳) |
| 外壳材料 | PA 6.6-FR |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 海拔高度范围 (IEC/EN 61010-1) | |
| 高度范围 | > 2000 m ... 3000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 63 °C |
| 额定绝缘电压 | 150 Vrms (输入/输出/电源) |
| 绝缘 | 双重/加强绝缘 |
| 海拔高度范围 (IEC/EN 61010-1) | |
| 高度范围 | > 3000 m ... 4000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 56 °C |
| 额定绝缘电压 | 150 Vrms (输入/输出/电源) |
| 绝缘 | 双重/加强绝缘 |
| 海拔高度范围 (IEC/EN 61010-1) | |
| 高度范围 | > 4000 m ... 5000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 49 °C |
| 额定绝缘电压 | 150 Vrms (输入/输出/电源) |
| 绝缘 | 双重/加强绝缘 |
| 海拔高度范围 (IEC/EN 60079-11) | |
| 高度范围 | > 2000 m ... 3000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 63 °C |
| 额定绝缘电压 | 150 Vrms (输入/输出,电源) |
| 212 VP (输入/输出,电源) | |
| 海拔高度范围 (IEC/EN 60079-11) | |
| 高度范围 | > 3000 m ... 4000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 56 °C |
| 额定绝缘电压 | 60 Vrms (输入/输出,电源) |
| 84 VP (输入/输出,电源) | |
| 海拔高度范围 (IEC/EN 60079-11) | |
| 高度范围 | > 4000 m ... 5000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 49 °C |
| 额定绝缘电压 | 60 Vrms (输入/输出,电源) |
| 84 VP (输入/输出,电源) | |
| 海拔高度范围 (IEC/EN 60079-7) | |
| 高度范围 | > 2000 m ... 3000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 63 °C |
| 额定绝缘电压 | 162 Vrms (输入/输出/电源) |
| 230 VP (输入/输出/电源) | |
| 海拔高度范围 (IEC/EN 60079-7) | |
| 高度范围 | > 3000 m ... 4000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 56 °C |
| 额定绝缘电压 | 60 Vrms (输入/输出/电源) |
| 84 VP (输入/输出/电源) | |
| 海拔高度范围 (IEC/EN 60079-7) | |
| 高度范围 | > 4000 m ... 5000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 49 °C |
| 额定绝缘电压 | 60 Vrms (输入/输出/电源) |
| 84 VP (输入/输出/电源) | |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| 注意 | 和EN 61326 |
| ATEX | |
| 标识 | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 证书 | BVS 08 ATEX E 054X |
| IECEx | |
| 标识 | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 证书 | IECEx BVS 08.0016X |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL 61010-1 |
| UL 61010-2-201 | |
| UL 61010-2-030 | |
| CAN/CSA No. 61010-1-12 | |
| CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201 | |
| CSA C22.2 No. 61010-2-030 | |
| [Ex ia Ga] IIC X | |
| [Ex ia Da] IIIC X | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X | |
| Ex ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc X | |
| [AEx ia Ga] IIC | |
| [AEx ia Da] IIIC | |
| AEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| AEx ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc | |
| 证书 | E330267 |
| E199827 | |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 标识 | 2 |
| 证书 | 1435.IM.131623/19, V1.0 |
| Systematic Capability | |
| 标识 | 3 |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| UL数据 | |
| 操作模式 | 室内使用 |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 注意事项 | 受到干扰时,那有可能是最小的偏差。 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 高频电磁场 | |
| 品名 | 电磁RF场 |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 1 % |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 品名 | 快速瞬变(脉冲串) |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 1 % |
| 传导干扰 | |
| 品名 | 传导干扰 |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 1 % |
| 电气隔离 | 3端隔离 |
| 安装类型 | 插拔式安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 1085761 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK1251 |
| 产品关键代码 | DK1251 |
| GTIN | 4055626874647 |
| 单件重量(含包装) | 123 g |
| 单件重量(不含包装) | 100 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
优势
0/4 mA ... 20 mA 输入,本安型,[Ex ia],供电或未供电
测量变送器的电源电压> 16 V
输出:0/4 mA ... 20 mA,主动高达 600 Ω 负载或无源
双向HART信号传输
符合NAMUR NE 43的故障指示
达到IEC/EN 61508的SIL 2级
在2区安装,允许的保护类型"ec"(EN 60079-7)
3路电隔离