用于数字量输出信号的继电器模块,用于切换最大3 A的额定电流以及230 V AC最大电压。 开关触点通过内置的可更换3 A保险丝进行保护。 如果保险丝失灵,LED指示灯会标示出来。 现场侧有一个常开触点可以使用。 模块通过“热”插拔方式安装在相应的VIP I/O接线底座元件上。 在2区安装,允许使用保护类型“ec”。
IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX
-
继电器模块
2910421
产品详情
ATEX
认证ID: SIRA 17ATEX4293XCSA
认证ID: 70134758cUL Listed
认证ID: FILE E 196811UL认证
认证ID: FILE E 196811CSAus
认证ID: 70134758适配产品
优势
输出侧保险丝熔断指示
有源继电器线圈指示
两级渐进释放可对现场供电的设备进行电压检测
标识附件通道
备用TE5保险丝
230 V内部接线选项,用于所连接的现场设备
内置编码,防止用户更换时出错
带常开触点的继电器