IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX - 继电器模块
2910422

用于VIP I/O接线底座元件的继电器模块。用于切换最高3 A的230 V AC负载。内置保险丝和保险丝故障显示。可以使用常闭触点。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









优势

输出侧保险丝熔断指示
有源继电器线圈指示
两级渐进释放可对现场供电的设备进行电压检测
标识附件通道
备用TE5保险丝
230 V内部接线选项,用于所连接的现场设备
内置编码,防止用户更换时出错
带常开触点的继电器
230 V内部接线选项,用于所连接的现场设备