用于120 V AC现场设备电流隔离耦合的数字量输入端信号的继电器模块。 控制路径通过内置的可更换1 A保险丝进行保护。 如果保险丝失灵,LED指示灯会标示出来。 模块通过“热”插拔方式安装在相应的VIP I/O接线底座元件上。 在2区安装,允许使用保护类型“ec”。
IOA REL 120V DI/1.0A/EX
-
继电器模块
2910157
产品详情
ATEX
认证ID: SIRA 17ATEX4293XCSA
认证ID: 70134758CSAus
认证ID: 70134758cUL Listed
认证ID: FILE E 196811UL认证
认证ID: FILE E 196811适配产品
优势
有源继电器线圈指示
两级渐进释放可对现场供电的设备进行电压检测
标识附件通道
备用TE5保险丝
120 V内部接线选项,用于所连接的现场设备
内置编码,防止用户更换时出错