本安温度测量变送器,可将安装在潜在爆炸区域中的热电偶信号和毫伏源转换为线性0/4 mA ... 20 mA信号,并传输给安全区域的负载。 输出可通过开关选择主动或被动方式运行。 测量变送器通过插入式触点安装在相应的VIP I/O接线基本元件上。 可以通过免费的软件解决方案进行参数设置。 通过壳体盖板下方的一个USB接口可与PC建立通信。
IOA MCR-EX-TC-I
-
温度测量变送器
1085766
适用于VIP I/O接线底座元件的本安温度测量变送器 转换安装在潜在爆炸区热电偶的信号,将0/4 mA ... 20 mA信号传输至安全区域内的负载(有源或无源)。可自由配置。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
| 产品类型 | 温度测量变送器 |
| 产品系列 | VIP I/O-Marshalling |
| 应用 | 温度 |
| 通道数目 | 1 |
| 电气隔离 | 3端隔离 |
| 输入和输出之间的电流隔离 | 是 |
| 典型冷点误差 | ± 2 K |
| 阶跃响应(0-99%) | ≤ 1.7 s |
| 最大温度系数 | 0.01 %/K |
| 典型传输误差 | 0.1 % (例如用于型号J,400 K量程,4 mA ... 20 mA) |
| 电气隔离 | |
| 过电压类别 | II (≤ 5000 m) |
| 污染等级 | 2 (≤ 5000 m) |
| 电气隔离 输入/输出/电源 IEC/EN 61010-1 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 61010-1 |
| 额定绝缘电压 | 200 Vrms |
| 测试电压 | 2.3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 绝缘 | 双重/加强绝缘 |
| 电气隔离 输入/输出,电源 IEC/EN 60079-11 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 60079-11 |
| 额定绝缘电压 | 150 Vrms |
| 212 VP | |
| 电气隔离 输入/输出/电源 IEC/EN 60079-7 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 60079-7 |
| 额定绝缘电压 | 251 Vrms |
| 355 VP | |
| 电源 | |
| 额定供电电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 最大电流耗量 | < 40 mA (24 V DC) |
| 功耗 | ≤ 0.7 W (有源输出) |
| ≤ 1 W (无源输出) | |
| 功耗 | ≤ 1 W (有源输出) |
| ≤ 0.73 W (无源输出) | |
| 信号 | |
| 输入数目 | 1 |
| 输入信号 | 温度 |
| 电压 | |
| 测量 | |
| 输入说明 | 本安 |
| 可用的传感器类型(TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, C, D, A, A-1, A-2, A-3, M, Lr |
| 温度测量范围 | -230 °C ... 2500 °C (范围取决于传感器类型) |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ B | 500 °C ... 1820 °C |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ E | -230 °C ... 1000 °C |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ J | -210 °C ... 1200 °C |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ K | -250 °C ... 1372 °C |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ N | -200 °C ... 1300 °C |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ R | -50 °C ... 1768 °C |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ S | -50 °C ... 1768 °C |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ T | -200 °C ... 400 °C |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ L | -200 °C ... 900 °C |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ U | -200 °C ... 600 °C |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ C | 0 °C ... 2315 °C |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ D | 0 °C ... 2315 °C |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ A1 GOST | 0 °C ... 2500 °C |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ A2 GOST | 0 °C ... 1800 °C |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ A3 GOST | 0 °C ... 1800 °C |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ M GOST | -200 °C ... 100 °C |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ L GOST | -200 °C ... 800 °C |
| 线性mV信号范围 | -1000 mV ... 1000 mV |
| 温度测量范围 | 带热电偶时最小50 K,带mV电源时相应范围标称量程的10% |
| 信号: 电流 | |
| 输出数目 | 1 |
| 可配置/可编程 | 是 |
| 电流输出信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (有源) | |
| 4 mA ... 20 mA (无源,外部电源电压19.2 V ... 26.4 V) | |
| 最大电流输出信号 | 21 mA |
| 负载/输出负载电流输出 | ≤ 600 Ω |
| 输出波动 | < 20 mVSS |
| < 14 mVrms | |
| 输出波带(电流) | < 15 µAPP |
| < 10 µArms | |
| 传感器故障时的动作 | 符合NE 43标准或可自由设置 |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 11 |
| 编程连接 | |
| 连接方式 | Micro USB B型 |
| 连接量 | 1 |
| 注意事项 | 编程适配器 |
| 安全数据 | |
| 最大内部电容Ci | 44 nF |
| 最大输出电压Uo | 6 V |
| 最大输出电流Io | 4.3 mA (mV) |
| 7.1 mA (TC带内部冷端补偿) | |
| 16.8 mA (TC带外部冷端补偿) | |
| 7.1 mA (TC不含冷端) | |
| 最大输出功率Po | 6.5 mW (mV) |
| 11 mW (TC带内部冷端补偿) | |
| 25.2 mW (TC带外部冷端补偿) | |
| 11 mW (TC不含冷端) | |
| 最大安全电压Um | 121 V AC (≤ 2000 m) |
| 110 V DC (≤ 2000 m) | |
| 121 V AC/DC (> 2000 m ... 3000 m) | |
| 60 V AC/DC (> 3000 m ... 4000 m) | |
| 33 V AC/DC (> 4000 m ... 5000 m) | |
| 30 V DC (2区:CHn+,CHn-) | |
| IIA (简单回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 850 mH / 1000 µF |
| IIB/IIIC (简单回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 460 mH / 1000 µF |
| IIC (简单回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 100 mH / 40 µF |
| IIB/IIA/IIIC (混合回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 100 mH / 950 nF, 50 mH / 950 nF, 5 mH / 950 nF, 1 mH / 950 nF |
| IIC (混合回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 100 mH / 555 nF, 50 mH / 555 nF, 5 mH / 555 nF, 1 mH / 555 nF, 10 µH / 555 nF |
| 状态显示 | LED 电源,PWR(绿色) |
| 红色LED,2.8 Hz闪烁(输入或输出的电缆故障、传感器故障,ERR) | |
| 红色LED,1.2 Hz闪烁(模拟模式,ERR) | |
| LED,红色,亮起:模块故障(例外:已连接编程适配器并且没有电源电压) |
| 宽度 | 10.3 mm |
| 高度 | 80.1 mm |
| 深度 | 136 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 (外壳) |
| 外壳材料 | PA 6.6-FR |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (未经过UL认证) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (衰减) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 海拔高度范围 (IEC/EN 61010-1) | |
| 高度范围 | > 2000 m ... 3000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 60 °C |
| 额定绝缘电压 | 150 Vrms (输入/输出/电源) |
| 绝缘 | 双重/加强绝缘 |
| 海拔高度范围 (IEC/EN 61010-1) | |
| 高度范围 | > 3000 m ... 4000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 55 °C |
| 额定绝缘电压 | 150 Vrms (输入/输出/电源) |
| 绝缘 | 双重/加强绝缘 |
| 海拔高度范围 (IEC/EN 61010-1) | |
| 高度范围 | > 4000 m ... 5000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 49 °C |
| 额定绝缘电压 | 150 Vrms (输入/输出/电源) |
| 绝缘 | 双重/加强绝缘 |
| 海拔高度范围 (IEC/EN 60079-11) | |
| 高度范围 | > 2000 m ... 3000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 60 °C |
| 额定绝缘电压 | 150 Vrms (输入/输出,电源) |
| 212 VP (输入/输出,电源) | |
| 海拔高度范围 (IEC/EN 60079-11) | |
| 高度范围 | > 3000 m ... 4000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 55 °C |
| 额定绝缘电压 | 60 Vrms (输入/输出,电源) |
| 84 VP (输入/输出,电源) | |
| 海拔高度范围 (IEC/EN 60079-11) | |
| 高度范围 | > 4000 m ... 5000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 49 °C |
| 额定绝缘电压 | 60 Vrms (输入/输出,电源) |
| 84 VP (输入/输出,电源) | |
| 海拔高度范围 (IEC/EN 60079-7) | |
| 高度范围 | > 2000 m ... 3000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 60 °C |
| 额定绝缘电压 | 162 Vrms (输入/输出/电源) |
| 230 VP (输入/输出/电源) | |
| 海拔高度范围 (IEC/EN 60079-7) | |
| 高度范围 | > 3000 m ... 4000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 55 °C |
| 额定绝缘电压 | 60 Vrms (输入/输出/电源) |
| 84 VP (输入/输出/电源) | |
| 海拔高度范围 (IEC/EN 60079-7) | |
| 高度范围 | > 4000 m ... 5000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 49 °C |
| 额定绝缘电压 | 60 Vrms (输入/输出/电源) |
| 84 VP (输入/输出/电源) | |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| 注意 | 和EN 61326 |
| ATEX | |
| 标识 | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 证书 | IBExU 19 ATEX 1006 X |
| IECEx | |
| 标识 | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 证书 | IECEx IBE 19.0001 X |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL 61010-1 |
| UL 61010-2-201 | |
| UL 61010-2-030 | |
| CAN/CSA No. 61010-1-12 | |
| CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201 | |
| CSA C22.2 No. 61010-2-030 | |
| [Ex ia Ga] IIC X | |
| [Ex ia Da] IIIC X | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X | |
| Ex ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc X | |
| [AEx ia Ga] IIC | |
| [AEx ia Da] IIIC | |
| AEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| AEx ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc | |
| 证书 | E330267 |
| E199827 | |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| UL数据 | |
| 操作模式 | 室内使用 |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 高频电磁场 | |
| 品名 | 电磁RF场 |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 1 % |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 品名 | 快速瞬变(脉冲串) |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 1 % |
| 传导干扰 | |
| 品名 | 传导干扰 |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 1 % |
| 电气隔离 | 3端隔离 |
| 安装类型 | 插拔式安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 1085766 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK1255 |
| 产品关键代码 | DK1255 |
| GTIN | 4055626875705 |
| 单件重量(含包装) | 121.8 g |
| 单件重量(不含包装) | 121.8 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112105 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS编号: 79-94-7) | |
适配产品
优势
运行时编程,连接Ex测量回路,使用IFS-USB-PROG-ADAPTER编程适配器时不会有电压产生
用于热电偶和mV信号源的输入
在2区安装,允许的保护类型"ec"(EN 60079-7)
3路电隔离
电源电压、电缆、传感器和模块故障的状态指示器
输出:0 mA ... 20 mA或4 mA ... 20 mA