IOA REL 230V DI/1.0A/EX - 继电器模块
2910423

用于VIP I/O接线底座元件的继电器模块。用于将230 V AC现场设备与数字量输入端进行电流隔离耦合。内置保险丝和保险丝故障显示。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品




优势

有源继电器线圈指示
两级渐进释放可对现场供电的设备进行电压检测
标识附件通道
备用TE5保险丝
230 V内部接线选项,用于所连接的现场设备
内置编码,防止用户更换时出错