IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - 输入/输出模块
2906600

用于VIP I/O接线底座元件的保险丝模块,现场设备供电回路和信号回路均配有可更换的1 A保险丝。内置测试孔和分断刀闸,可在不中断信号的情况下进行测量。HART透明。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









优势

信号线保险丝熔断指示
两级渐进释放可对现场供电的设备进行电压检测
标识附件通道
备用TE5保险丝
信号从测试点断开
内置编码,防止用户更换时出错
24 V内部接线选项,用于所连接的带保险丝熔断指示的现场设备