IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - 输入/输出模块
2906599

保险丝模块,适用于VIP I/O接线底座元件,现场设备电源路径和信号路径中有可更换的0.5 A保险丝。内置测试孔和分断刀闸,可实现不间断的信号测量。HART透明。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









优势

信号线保险丝熔断指示
两级渐进释放可对现场供电的设备进行电压检测
标识附件通道
备用TE5保险丝
信号从测试点断开
内置编码,防止用户更换时出错
24 V内部接线选项,用于所连接的带保险丝熔断指示的现场设备