实用信息
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
VIP/S/BASE 3L DIVIDER - 隔板
VIP/S/BASE 3L DIVIDER
-
隔板
2907715
在VIP设计中,用于在基本模块上的供电模块与本安现场模块之间进行Ex i隔离的分隔板。
分隔板直接安装在基本模块上,介于供电模块与插拔式IOA之间。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
隔板
产品系列
VIP I/O-Marshalling
安装
安装类型
任意
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
标识材料
PA 6.6
阻燃等级,符合UL 94
V0
尺寸
宽度
5.1 mm
高度
56.9 mm
深度
91 mm
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 75 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 75 °C
允许湿度(运行)
0 % ... 95 % (无冷凝)
商业数据
订货号
2907715
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
DK115Z
产品关键代码
DK115Z
GTIN
4055626254883
单件重量(含包装)
6.5 g
单件重量(不含包装)
6.5 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/EX
-
基座模块
2906596
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/EX
-
基座模块
2906630
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/EX
-
基座模块
2907024
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/EX
-
基座模块
2907025
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/C/EX
-
基座模块
2907186
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/C/EX
-
基座模块
2907187
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/C/EX
-
基座模块
2907209
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/C/EX
-
基座模块
2907210
VIP/S/D25M/BASE 1-8/L/C/EX
-
基座模块
2906595
VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX
-
基座模块
2908788
BASE-MSTB/D37M/16CH/EX
-
基座模块
1065476
优势
卡接到VIP背板模块
坚固耐用,外观时尚
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助