VIP/S/MC/BASE 25-32/L/EX
-
基座模块
2907025
通用型8通道VIP I/O接线底座元件。所有接口都采用螺钉连接技术。使用COMBICON连接器,与Honeywell C300和RUSIO系列兼容。通道25–32的标识。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
| 产品类型 | 模块安装支架 |
| 产品系列 | VIP I/O-Marshalling |
| 通道数目 | 8 |
| 最大工作电压Umax | 30 V DC (P2和现场端子) |
| 230 V AC (P2和现场端子) | |
| 30 V DC (P1端子) | |
| 30 V (X30和X31连接器) | |
| 允许的最大电流 | 15 A (P1或P2接线端子) |
| 允许的最大总电流 | 15 A (每个模块) |
| 每条支路的最大载流量 | 3 A (现场信号) |
| 1 A (控制针位) |
| 现场侧 | |
| 连接符合标准 | IEC / EN |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M 3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 控制系统侧 | |
| 连接方式 | 可插拔螺钉连接 |
| 连接量 | 2 |
| 位数 | 9 |
| 安全数据 | |
| 输入电压Ui | 30 V (每条通道) |
| 输入电流Ii | 1 A (每条通道) |
| 锂电感应 | 0 mH |
| 电容 Ci | 0 µF |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 118.1 mm |
| 高度 | 102.7 mm |
| 深度 | 72.2 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 75 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 75 °C |
| 允许湿度(运行) | 0 % ... 95 % (无冷凝) |
| ATEX | |
| 标识 | Ex II 3G |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| Ex II (3)D [Ex ic Dc] IIIC | |
| 证书 | Sira 16ATEX4260X |
| IECEx | |
| 标识 | Ex nA IIC T4 Gc |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| [Ex ic Dc] IIIC | |
| Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| 证书 | IECEx SIR 16.0088X |
| FM | |
| 标识 | FM 3600 |
| FM 3611 | |
| FM 3810 | |
| Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc | |
| AEx nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| CSA, Canada | |
| 标识 | Ex nA ic IIC T4 Gc |
| Ex nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| ANSI/ISA | |
| 标识 | ANSI/ISA 60079-0 |
| ANSI/ISA 60079-11 | |
| ANSI/ISA 60079-15 | |
| ANSI/IEC | |
| 标识 | ANSI/IEC 60529 |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Ex数据 | |
| ATEX | Sira 16ATEX4260X; Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc Ex II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc; Ex II (3)D [Ex ic Dc] IIIC |
| IECEx | IECEx SIR 16.0088X Ex nA IIC T4 Gc; Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex nA [ic] IIC T4 Gc; [Ex ic Dc] IIIC Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc; [Ex ia Da] IIIC |
| FM 认证 | Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc; AEx nA IIC T4 Gc Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G |
| 标准/规程 | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 根据需要,可安装在EN 60715标准的DIN导轨上 |
| 订货号 | 2907025 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DK115A |
| 产品关键代码 | DK115A |
| GTIN | 4055626234380 |
| 单件重量(含包装) | 445.1 g |
| 单件重量(不含包装) | 445.1 g |
| 原产地 | 交货时随附原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
适配产品
-
VIP/S/MC/KIT 25-32 - 连接器套件 2907269
-
VIP/S/FRONT-MC/KIT 25-32 - 连接器套件 2907272
-
IOA FEED-THRU/EX - 直通插头 2906598
-
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - 输入/输出模块 2906599
-
IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - 输入/输出模块 2906600
-
IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - 继电器模块 2910153
-
IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - 继电器模块 2910155
-
IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - 继电器模块 2910154
-
IOA REL 120V DI/1.0A/EX - 继电器模块 2910157
-
IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - 继电器模块 2910421
-
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX - 继电器模块 2910422
-
IOA REL 230V DI/1.0A/EX - 继电器模块 2910423
-
IOA RPSS-I-I/HART/EX - 电源/输入隔离放大器 2908452
-
IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - 直通插头 1172189
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX - 输入/输出模块 1048208
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX - 输入/输出模块 1188706
-
IOA DAC-4DI/AI/EX - 转换器 1145061
-
IOA LM-DI/R/RUSIO/EX - 监测模块 1048209
-
IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - 耦合继电器 2702971
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 0,4M/C3/S - 接口电缆 2908403
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 0,5M/C3/S - 接口电缆 2908404
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 1,0M/C3/S - 接口电缆 2908405
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 2,0M/C3/S - 接口电缆 2908406
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 3,0M/C3/S - 接口电缆 2908407
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 4,0M/C3/S - 接口电缆 2908408
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 6,0M/C3/S - 接口电缆 2908409
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 8,0M/C3/S - 接口电缆 2908410
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/10,0M/C3/S - 接口电缆 2908411
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/15,0M/C3/S - 接口电缆 2908412
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/20,0M/C3/S - 接口电缆 2908413
优势
内置插入和固定IOA的支架
螺钉卡箍现场装配
两个相互隔离的电源总线选项
标识附件通道
内置DIN导轨接地支脚
耐用的金属DIN导轨安装脚,在DIN导轨上可轻松安装和拆卸
每个通道有四个接线点(A、B、C、D)和多个屏蔽选项
用于分散接线或电缆连接的端子