Ex ic馈电隔离器和输入隔离放大器,HART:将潜在爆炸区域中的供电或有源0/4 20 mA信号发送到安全区域内的负载(有源或无源)。HART信号可双向发送。 输出可通过DIP开关以主动或被动方式运行。 模块通过“热”插拔方式安装在相应的VIP I/O接线底座元件上。 在2区安装,允许使用保护类型“ec”。
IOA RPSS-I-I/HART/EX
-
电源/输入隔离放大器
2908452
Ex ic馈电隔离器和输入隔离放大器,HART用于VIP I/O接线底座元件:将0/4 ... 20 mA信号从潜在爆炸区域(2区,CID2)发送到安全区域的负载(有源或无源)。3路电流隔离
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
| 产品系列 | VIP I/O-Marshalling |
| 通道数目 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 电气隔离 | 加强绝缘符合IEC 61010-1标准要求 |
| 截止频率(3dB) | 1.75 kHz (典型值) |
| 阶跃响应(10-90%) | < 200 µs (典型值) |
| 最大温度系数 | 0.01 %/K |
| 温度系数,典型值 | 0.01 %/K |
| 最大传输误差 | < 0.1 % (终值的) |
| 电气隔离 输入/输出/电源 | |
| 电气隔离 | 250 Vrms (额定绝缘电压(II类电涌电压;污染等级2,安全隔离符合EN 61010-1标准)) |
| 2.5 kV (50 Hz,1 min.,测试电压) | |
| 60 V (符合IEC/EN/UL/CSA C22.2 60079-11标准的峰值) | |
| 电源 | |
| 额定供电电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 18 V DC ... 30 V DC |
| 功耗 | ≤ 1600 mW (IOUT = 20 mA,24 V DC,600 Ω负载) |
| 信号 | |
| 输入信号 | 电流 |
| 电流输入信号 | 4 mA ... 20 mA (馈电隔离器和隔离器操作) |
| 0 mA ... 20 mA (隔离器操作) | |
| 发送器供电电压 | > 17 V (20 mA) |
| 阶跃响应(10-90%) | 典型值 300 µs (4 mA ... 20 mA) |
| 典型值 1000 µs (0 mA ... 20 mA) | |
| 信号 | |
| 输出说明 | 电流输出(有源和无源) |
| 电流输出信号 | 0 mA ... 20 mA (隔离放大器) |
| 4 mA ... 20 mA (馈电隔离器和隔离器操作) | |
| 最大电流输出信号 | 22.5 mA |
| 传输行为 | 1:1 对应于输入信号 |
| 负载/输出负载电流输出 | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| 525 Ω (22.5 mA) | |
| 残波 | < 20 mVrms (600 Ω) |
| 输出波动 | < 20 mVrms (在600 Ω时) |
| 发生故障时的输出动作 | 0 mA (输入电缆断开) |
| ≥ 22.5 mA (输入电缆短路) | |
| 欠压/过压信号范围 | 0 mA ... 22.5 mA (符合NE43标准) |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² (带冷压头) |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (不带冷压头) | |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 (柔性) |
| 安全数据 | |
| 输入电压Ui | 0 V (nA、nB) |
| 30 V (nC、nD) | |
| 30 V (控制器接口) | |
| 输入电流Ii | 100 mA (控制器接口) |
| 锂电感应 | 0 mH |
| 电容 Ci | 0 nF |
| 最大输出电压Uo | 28 V (nA、nB) |
| 0 V (nC、nD) | |
| 最大输出电流Io | 104 mA |
| 最大输出功率Po | 726 mW |
| 最大安全电压Um | 60 V AC/DC (峰值) |
| IIC: 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | / 0.27 µF |
| IIB/IIIC/IIIB/IIIA: 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | / 1.65 µF |
| IIA: 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | / 6.6 µF |
| IIC: 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 7.3 mH |
| IIB/IIIC/IIIB/IIIA: 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 14.7 mH |
| IIA: 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 29.5 mH |
| 数据通信(旁路) | |
| HART功能 | 是 |
| 支持的协议 | HART |
| 截止频率(3dB) | > 1.75 kHz (典型) |
| 状态显示 | 绿色 LED (电源电压) |
| 宽度 | 9.8 mm |
| 高度 | 75.2 mm |
| 深度 | 113.2 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | 2000 m (最大海拔高度) |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
| ATEX | |
| 标识 | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| II 3G Ex ec [ic] IIC T4 Gc | |
| II (3)D [Ex ic IIIC Dc] | |
| 证书 | Sira 17ATEX4208X |
| IECEx | |
| 标识 | Ex ec IIC T4 Gc |
| Ex ec [ic] IIC T4 Gc | |
| [Ex ic IIIC Dc] | |
| 证书 | IECEx SIR 17.0047X |
| CSA, USA/Canada | |
| 标识 | Class I, Div. 2 Groups A, B, C, D T4 |
| ANIFW装置连接至: I、II、III级,区域2,A、B、C、D、F、G组 |
|
| Class I, Zone 2 AEx ec IIC T4 Gc | |
| AEx ec [ic] IIC T4 Gc | |
| Connection to Zone 22, [Ex ic IIIC Dc] | |
| 连接至:I、II、III级,区域2,A、B、C、D、F、G组 | |
| Ex ec IIC T4 Gc | |
| Ex ec [ic] IIC T4 Gc | |
| [Ex ic IIIC Dc] | |
| UKEX | |
| 标识 | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| II 3G Ex ec [ic] IIC T4 Gc | |
| II (3)D [Ex ic IIIC Dc] | |
| 证书 | PxCIF23UKEX2908452X |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 高频电磁场 | |
| 品名 | 电磁RF场 |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 1 % |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 品名 | 快速瞬变(脉冲串) |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 1 % |
| 传导干扰 | |
| 品名 | 传导干扰 |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 1 % |
| 电气隔离 | 加强绝缘符合IEC 61010-1标准要求 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2908452 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DK1151 |
| 产品关键代码 | DK1151 |
| GTIN | 4055626446158 |
| 单件重量(含包装) | 95.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 42.9 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS编号: 79-94-7) | |
| SCIP | 6fc6af25-2b62-46c5-ad0b-7d1ad663cad9 |
适配产品
-
-
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/EX - 基座模块 2906630
-
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/EX - 基座模块 2907024
-
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/EX - 基座模块 2907025
-
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/C/EX - 基座模块 2907186
-
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/C/EX - 基座模块 2907187
-
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/C/EX - 基座模块 2907209
-
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/C/EX - 基座模块 2907210
-
VIP/S/D25M/BASE 1-8/L/C/EX - 基座模块 2906595
-
VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX - 基座模块 2908788
-
BASE-MSTB/D37M/16CH/EX - 基座模块 1065476
优势
两级渐进释放可对现场供电的设备进行电压检测
标识附件通道
内置编码,防止用户更换时出错
信号从测试点断开
双向HART信号传输
3路电隔离