VIP/U/RAIL 3L DIVIDER - 隔板
VIP/U/RAIL 3L DIVIDER
-
隔板
2908555
用于安全隔离Honeywell系统非本安和本安预制基座模块的VIP I/O接线隔板。隔板直接安装在基座模块末端的DIN导轨上。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
隔板
产品系列
VIP I/O-Marshalling
安装
安装类型
任意
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
标识材料
PA 6.6
尺寸
宽度
5 mm
高度
136.7 mm
深度
88.2 mm
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 75 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 75 °C
允许湿度(运行)
0 % ... 95 % (无冷凝)
商业数据
订货号
2908555
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
DK115Z
产品关键代码
DK115Z
GTIN
4055626408163
单件重量(含包装)
20.1 g
单件重量(不含包装)
20.1 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
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
必选附件
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/EX
-
基座模块
2906596
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/EX
-
基座模块
2906630
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/EX
-
基座模块
2907024
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/EX
-
基座模块
2907025
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/C/EX
-
基座模块
2907186
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/C/EX
-
基座模块
2907187
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/C/EX
-
基座模块
2907209
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/C/EX
-
基座模块
2907210
VIP/S/D25M/BASE 1-8/L/C/EX
-
基座模块
2906595
VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX
-
基座模块
2908788
BASE-MSTB/D37M/16CH/EX
-
基座模块
1065476
优势
安装在导轨上VIP底座模块末端的隔板可为电路提供物理隔离
坚固耐用,外观时尚
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助