VIP/S/MC/KIT 25-32 - 连接器套件
VIP/S/MC/KIT 25-32
-
连接器套件
2907269
成对的螺钉卡箍插头,用于连接标记为25-32的VIP基座模块
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
连接器套件
产品系列
VIP I/O-Marshalling
电气特性
允许的最大电流
8 A
额定电压 U
N
300 V (最大持续工作电压)
输出数据
电源电压范围
300 V
连续负载电流
8 A
连接数据
控制系统侧
连接方式
螺钉连接
剥线长度
7 mm
位数
9
刚性导线横截面
0.14 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面
0.14 mm² ... 1.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
28 ... 16
紧固扭矩
0.22 Nm ... 0.25 Nm
尺寸
产品尺寸
宽度
44.68 mm
高度
11.1 mm
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 70 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 70 °C
认证
腐蚀性气体测试
标识
ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A
商业数据
订货号
2907269
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
DK115Z
产品关键代码
DK115Z
GTIN
4055626257020
单件重量(含包装)
15.6 g
单件重量(不含包装)
1 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/EX
-
基座模块
2907025
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/C/EX
-
基座模块
2907210
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/EX
-
基座模块
2906596
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/EX
-
基座模块
2906630
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/EX
-
基座模块
2907024
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/C/EX
-
基座模块
2907186
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/C/EX
-
基座模块
2907187
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/C/EX
-
基座模块
2907209
优势
螺钉卡箍端子的接线
预打印的通道和屏蔽标签
插拔式连接,可轻松连接基座端子
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助