保险丝模块,适用于VIP I/O接线底座元件,现场设备电源路径中有可更换的2 A保险丝。内置测试孔和分断刀闸,可实现不间断的信号测量。HART透明。
通用I/O系统的信号接线
使用我们灵活的I/O接线系统设计您的通用接线:VIP I/O接线。系统将信号接线与处理整合在一个不受控制器限制的解决方案中,非常适合您的通用I/O系统。具有不同接口功能的“热”插拔输入/输出附件,可实现各个通道的通用配置。通用接线可以达到的程度:现场层到控制层都保持统一。
用于标准应用的连接器套件,与采用插拔式连接的BASE-MSTB/D37M/16CH/EX VIP I/O接线底座元件一起使用。
通用型16通道VIP I/O接线底座元件。插拔式现场和电源端子可作为附件提供。采用直插式连接技术。与Tricon CX DCS系列 (D-SUB 50) 兼容。
保险丝套件, 号码: 10 件, 额定电流: 2.5 A, 触发特性: 慢熔断 (T)
VIP I/O接线隔板,用于安全隔离非本安和本安预组装底座模块,UM-PRO ...MSTB...型号采用通用设计
隔板直接安装在底座模块末端的DIN导轨上。
保险丝模块,适用于VIP I/O接线底座元件,现场设备电源路径和信号路径中有可更换的1 A保险丝。内置测试孔和分断刀闸,可实现不间断的信号测量。HART透明。
本安馈电隔离器和输入信号隔离变送器,HART透明,适用于VIP I/O接线底座元件:将潜在爆炸区的0/4 mA ... 20 mA信号传输至安全区域内的负载(有源或无源)。3端电气隔离,符合IEC 61508标准的SIL 2,SC 3
馈电隔离器和输入信号隔离变送器,HART透明,适用于VIP I/O接线底座元件:将0/4 mA ... 20 mA信号传输至负载(有源或无源)。3端电气隔离,符合IEC 61508标准的SIL 2,SC 3
通用型8通道VIP I/O接线底座元件。所有接口都采用螺钉连接技术。这个配备D-SUB 25连接器的模块与Foxboro I/A系列DCS针式插头兼容。
用于安全隔离VIP型基座模块上非本安与本安插拔式模块的VIP I/O接线隔板。
隔板直接安装在插拔式IOA之间的基座模块上。
主要特点
- 采用统一的通用I/O方案,缩短项目工期
- 使用插拔式输入-输出附件(IOA),项目各阶段都可以更改I/O分配
- 无需额外的集线柜,减少了控制柜数量
- 各种系统布线解决方案能连接到分布式控制系统(DCS),减少布线工作量
- 缩短改装工作的停工时间,轻松迁移到现有系统
柔性I/O接线系统,专为通用接线设计
传统接线与通用I/O接线对比拓扑结构
从现场侧到控制器的通用接线
柔性I/O接线系统VIP I/O接线结构紧凑,将系统布线、接口和接线整合在单个模块中。
- 系统布线:连接通用I/O平台
- 接口:可以与模拟量和数字量输入-输出附件 (IOA) 灵活组装,如信号隔离变送器、测量变送器和继电器
- 接线:实现与现场设备和信号接线的连接
用于通用接线的接口功能
柔性“热”插拔输入-输出附件 (IOA) 是具有各种信号处理电气功能的设备:从现场到控制器的通用接线。
提供以下IOA:
- 无源模块
- 继电器
- 安全继电器
- 信号隔离变送器
- 测量变送器
- 保险丝模块
- 特殊功能