用于VIP I/O接线底座元件的继电器模块。用于切换最高3 A的230 V AC负载。内置保险丝和保险丝故障显示。可以使用常开触点。
通用I/O系统的信号接线
使用我们灵活的I/O接线系统设计您的通用接线:VIP I/O接线。系统将信号接线与处理整合在一个不受控制器限制的解决方案中,非常适合您的通用I/O系统。具有不同接口功能的“热”插拔输入/输出附件,可实现各个通道的通用配置。通用接线可以达到的程度:现场层到控制层都保持统一。
IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX
- 继电器模块
IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX
- 继电器模块
2910421
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX
- 继电器模块
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX
- 继电器模块
2910422
用于VIP I/O接线底座元件的继电器模块。用于切换最高3 A的230 V AC负载。内置保险丝和保险丝故障显示。可以使用常闭触点。
CAB-MSTB32/2XMC9/18/15,0M/C3/S
- 接口电缆
CAB-MSTB32/2XMC9/18/15,0M/C3/S
- 接口电缆
2908412
VIP 16通道电缆,用于Honeywell C300通用I/O,18 AWG,15.0 m长
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 0,4M/C3/S
- 接口电缆
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 0,4M/C3/S
- 接口电缆
2908403
VIP 16通道电缆,用于Honeywell C300通用I/O,18 AWG,0.4 m长
CAB-MSTB32/2XMC9/18/10,0M/C3/S
- 接口电缆
CAB-MSTB32/2XMC9/18/10,0M/C3/S
- 接口电缆
2908411
VIP 16通道电缆,用于Honeywell C300通用I/O,18 AWG,10.0 m长
CAB-MSTB32/2XMC9/18/25,0M/C3/S
- 接口电缆
CAB-MSTB32/2XMC9/18/25,0M/C3/S
- 接口电缆
1673565
预制圆形屏蔽电缆; 控制器: Honeywell C300 I/O; 连接 1: 可插拔 (1x 32-位置); 连接 2: 可插拔 (2x 18-位置); 电缆长度: 25 m
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 1,0M/C3/S
- 接口电缆
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 1,0M/C3/S
- 接口电缆
2908405
VIP 16通道电缆,用于Honeywell C300通用I/O,18 AWG,1.0 m长
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 3,0M/C3/S
- 接口电缆
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 3,0M/C3/S
- 接口电缆
2908407
VIP 16通道电缆,用于Honeywell C300通用I/O,18 AWG,3.0 m长
主要特点
- 采用统一的通用I/O方案,缩短项目工期
- 使用插拔式输入-输出附件(IOA),项目各阶段都可以更改I/O分配
- 无需额外的集线柜,减少了控制柜数量
- 各种系统布线解决方案能连接到分布式控制系统(DCS),减少布线工作量
- 缩短改装工作的停工时间,轻松迁移到现有系统
柔性I/O接线系统,专为通用接线设计
传统接线与通用I/O接线对比拓扑结构
从现场侧到控制器的通用接线
柔性I/O接线系统VIP I/O接线结构紧凑,将系统布线、接口和接线整合在单个模块中。
- 系统布线:连接通用I/O平台
- 接口:可以与模拟量和数字量输入-输出附件 (IOA) 灵活组装,如信号隔离变送器、测量变送器和继电器
- 接线:实现与现场设备和信号接线的连接
用于通用接线的接口功能
柔性“热”插拔输入-输出附件 (IOA) 是具有各种信号处理电气功能的设备:从现场到控制器的通用接线。
提供以下IOA:
- 无源模块
- 继电器
- 安全继电器
- 信号隔离变送器
- 测量变送器
- 保险丝模块
- 特殊功能