PLC-INTERFACE技术 幕后故事一览。
PLC-INTERFACE继电器始终确保安全、可靠切换
PLC-INTERFACE产品系列包括700多种不同的全自动化产品,可满足各种应用要求。
PLC-INTERFACE继电器可灵活选用螺钉或直插式连接技术。选择插拔式电磁继电器或固态继电器。在选型过程中,产品的外部特征和核心对于具体应用具有决定性作用:
核心由铜制耐用型引线框架组成,可确保在壳体中实现可靠连接和最优热量分配。还可提供配印刷电路板的型号。
选择菲尼克斯电气 公司生产的继电器,受益于最新的创新技术,产品种类齐全,涵盖多种标准和特殊型号,广泛适用于各种应用。
我们如何生产继电器——幕后故事
引线框架技术
在狭小空间内可靠切换信号
PLC-INTERFACE系列继电器的引线框架技术为可靠的信号切换、隔离和放大操作奠定了坚实基础。此外,还采用电磁式继电器和固态继电器。这一产品组合在大量的开关操作中不断验证了其可靠性。1997年,菲尼克斯电气率先将引线框架技术集成至宽度6.2 mm的继电器模块中,该设计具有里程碑式意义。
优势
- 通过压配电子组件提高抗振性
- 经优化的热管理,可减少局部发热,延长电子元件使用寿命
- 适用于紧凑型继电器模块的成熟技术
- 可拆卸式组件和可插拔继电器可反复组装
- 直插式或螺钉连接技术,轻松接线
全自动生产系统一览
利用专业化制造知识全自动生产的继电器可以帮助您可靠、高效、可持续地操作系统和应用。
塑料零部件由颗粒制成,而导线是由金属板原材料冲压形成。布置、装配并焊接印刷电路板。将电子组件放置在系统过程的适当点位,然后推动至预定位置。