PLC-V8R/ETH-MP/BM - 通信模块
1279135

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

多协议连接基本模块(PROFINET、EtherNet/IP™,和Modbus/TCP),配备8个I/O,可直插式连接至8个数字量或模拟量PLC-INTERFACE接线端子,可扩展至56个I/O。通过ATEX/ECEx(2区)以及Ex ZoneI类、2区(2分区)认证。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件
提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品