PLC-RPT- 24DC/1/CB1-6
-
继电器模块
1328360
继电器接口和电子熔断保护器组合,总宽:6.2 mm,额定电流支持个性化配置 (1 A ... 6 A),可调节的输出特性,有源信号输出,轻松集成系统,采用直插式连接
产品详情
| 操作注意事项 | 反复硬短路可降低集成备用保险丝的熔断积分。 |
| 操作注意事项 | 开关感性负载时,必须使用合适的续流二极管 |
| 操作注意事项 | 如果DIP开关未被相邻模块遮挡,则必须使用PLC-ATP隔板进行静电放电保护 |
| 操作注意事项 | 设备所含组件可能因静电放电而损坏或毁坏。使用本设备时,应根据EN 61340-5-1和EN 61340-5-2标准,采取必要的静电放电 (ESD) 安全防范措施。 |
| 操作注意事项 | PLC-ATP隔板应安装在相邻模块之间以确保安全隔离 |
| 操作注意事项 | 不要将相邻通道连接到SELV/ PELV和危险电压上。 |
| 操作注意事项 | 在支撑导轨方向上与相邻模块之间至少有一个功能绝缘。 如果应用对于绝缘(基本或强化绝缘)有更高的要求,则必须采用适当的措施(例如隔板)实现更高程度的绝缘。 |
| 操作注意事项 | 由于无法保证安全隔离,请勿用于从其他电路中分离出SELV / PELV电路。 |
| 产品系列 | PLC-INTERFACE |
| 应用 | 带内置电子式断路器 |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 绝缘特性: 电气间隙和爬电距离 | |
| 绝缘 | 功能性绝缘 |
| 过电压类别 | I |
| 污染等级 | 2 |
| 额定条件下的最大功耗 | < 1.6 W |
| 保险丝 | 电子 |
| 标称工作电压 (UN) | 24 V DC (UIn+ - UA2) |
| 工作电压范围 (DC) | 19.2 V DC ... 30 V DC (UIn+ - UA2) |
| 电耗量 (In+) | 12 mA |
| 脱扣电流 (IN) | 1 A (可设置) |
| 2 A (可设置) | |
| 3 A (可设置) | |
| 4 A (可设置) | |
| 5 A (可设置) | |
| 6 A (预置) | |
| 测量公差 | ± 15 % |
| 功耗 | 0.06 W (无负载,A1低) |
| 0.4 W (无负载,A1高) | |
| < 1.6 W (正常运行) | |
| 切换: 开关输入A1 | |
| 额定接通电压 | 24 V (UA1 - UA2) |
| 接通电压范围 | 11 V ... 30 V (UA1 - UA2) |
| 关闭电压范围 | 0 V ... 2 V (UA1 - UA2) |
| 电耗量 (IA1) | 4 mA (24 V) |
| 吸合时间 | 36 ms |
| 关断时间 | 10 ms |
| 切换频率 | ≤ 2.5 Hz |
| 负载电路: 功率MOSFET开关输出(正向开关) | |
| 电压压降 | 0.16 V (6 A,UIn+ - Uout) |
| 短路开关容量 | 100 A DC |
| 300 A DC (<5次短路) | |
| 要求的备用保险丝 | 仅在电源的Imax > 短路开关容量时需要。内置故障安全元件 |
| 失效安全元器件 | 15 A |
| 过电压保护 | > 33 V |
| 最大电容负载 | 12000 µF (取决于电流设置和可用的短路电流) |
| 停机时间 () | ≤ 15 ms (短路≥3 x IN) |
| 0.1 s (短路2 ... <3 x IN) | |
| 1 s (短路1.5 ... <2 x IN) | |
| 4 s (短路1.1 ... <1.5 x IN) | |
| 欠压关闭 | ≤ 17.8 V (有源) |
| ≥ 19 V (无源) | |
| 过电压关闭 | ≥ 30.5 V (有源) |
| ≤ 29.5 V (无源) | |
| 等待时间 | 5 s (脉冲之间) |
| 数目 | 5 (Hiccup模式下的启动尝试) |
| 信号: 反馈触点 | |
| 输出电压 | UIn+ - 0.7 V(高级别) |
| 电流 (最大电流) | ≤ 20 mA |
| 状态条件 (正常运行) | low |
| 状态条件 (错误) | high (保险丝已熔断) |
| 状态条件 (Hiccup模式) | high (5次启动尝试全部完成后) |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.5 mm² ... 1.5 mm² (带塑料绝缘套管的TWIN套管) |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 80 mm |
| 深度 | 94 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C (注意连接状态下的衰减) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m (无衰减) |
| ≤ 3000 m (使用环境温度(运行)修正系数 x 0.88) | |
| 允许湿度(运行) | 95 % |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL 2367 |
| UL 60947-1 | |
| UL 60947-5-1 | |
| CSA C22.2 No. 60947-1 | |
| CSA C22.2 No. 60947-5-1 | |
| UL数据 | |
| 操作模式 | 室内使用 |
| 电磁兼容 (EMC) | |
| 标准/规程 | EN 61000-6-2 |
| EN 61000-6-3 | |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | IEC 60664 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 1328360 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK62AF |
| 产品关键代码 | DK62AF |
| GTIN | 4063151621940 |
| 单件重量(含包装) | 40.2 g |
| 单件重量(不含包装) | 40.2 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |