耦合继电器
超薄型继电器模块
FBST 6-PLC BU - 单个插入式桥接件
FBST 6-PLC BU
-
单个插入式桥接件
2966812
单个插入式桥接件, 位数: 2, 额定电流: 6 A, 长度: 6 mm, 颜色: 蓝色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
桥接件
位数
2
电气特性
最大负载电流
6 A
连接数据
最大负载电流
6 A
尺寸
长度
6 mm
材料规格
颜色
蓝色 (RAL 5015)
阻燃等级,符合UL 94
V0
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行) (UL (Haz. Loc.))
-40 °C ... 70 °C
认证
UL,美国 / 加拿大
标识
Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4
Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X
商业数据
订货号
2966812
包装单位
50 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK62Z1
产品关键代码
DK62Z1
GTIN
4017918130633
单件重量(含包装)
0.45 g
单件重量(不含包装)
0.403 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
认证
GL
认证ID: 46016-03 HH
cULus Listed
认证ID: E140324
cULus Listed
认证ID: E140324
cULus Listed
认证ID: E140324
cULus Listed
认证ID: E199827
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
0.022千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
FBSC
-
保护盖
3012325
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助