PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H
-
开关
2982236
带开关(用手操作)的PLC-INTERFACE,可用于“手动、归零和自动”功能,采用螺钉连接并带有集成的功率触点继电器,用于安装在DIN导轨NS 35/7.5上,1个常开触点,输入电压24 V AC/DC
产品详情
| 产品系列 | PLC-INTERFACE |
| 应用 | 手持交换机 |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 绝缘特性: 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 数据管理状态 | |
| 最近一次数据维护日期 | 12.09.2025 |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.26 W |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 250 V AC |
| 额定过电压 | 6 kV |
| 线圈侧 | |
| 额定输入电压 UN | 24 V AC/DC |
| 输入电压范围 | 19.4 V AC/DC ... 33.6 V AC/DC (20 °C) |
| 额定电压 (“热”插拔电磁式继电器) | 24 V DC |
| 驱动和功能 | 单稳态 |
| 驱动(极性) | 极化 |
| UN下的典型输入电流 | 11 mA |
| 典型响应时间 | 6 ms |
| 典型释放时间 | 15 ms |
| 保护电路 | 桥式整流器; 桥式整流器 |
| 工作电压显示 | 黄色LED |
| 切换 | |
| 触点类型 | 1个N/O 触点 |
| 开关触点类型 | 单触点 |
| 触点类型 | 电源针位 |
| 触点材料 | AgSnO,镀硬质金 |
| 最大切换电压 | 250 V AC/DC |
| 最小切换电压 | 5 V (100 mA) |
| 极限持续电流 | 6 A |
| 最大冲击电流 | 根据客户要求提供 |
| 最小切换电流 | 10 mA (12 V) |
| 短路电流 | 200 A (条件短路电流) |
| 最大额定功率值(电阻负载) | 140 W (24 V DC) |
| 20 W (可用于48 V DC) | |
| 18 W (可用于60 V DC) | |
| 23 W (可用于110 V DC) | |
| 40 W (可用于220 V DC) | |
| 1500 VA (可用于250 V AC) | |
| 输出熔断器 | 4 A gL/gG NEOZED |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (单套管) | |
| 2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² (TWIN套管) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 紧固扭矩 | 0.45 Nm ... 0.55 Nm (通常情况下,在进行导线连接时,必须对这些端子底座进行支撑(用单手握住,支撑在壳体上)) |
| 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 80 mm |
| 深度 | 90 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 (壳体) | V0 (外壳) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 (继电器底座) | IP20 (继电器底座) |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 85 °C |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| UKCA | |
| 证书 | UKCA合规 |
| 造船业许可 | |
| 证书 | TAE0000196 |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| 造船业数据 | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| 振动 | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 低压指令 | 符合低电压指令 |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | IEC 60664 |
| IEC 60947-5-1 | |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2982236 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK622E |
| 产品关键代码 | DK622E |
| GTIN | 4046356093941 |
| 单件重量(含包装) | 38.07 g |
| 单件重量(不含包装) | 39 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 4a27fa08-6641-4d1d-addc-e98dc867e18c |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
FBST 500-PLC RD - 插入式跨接线 2966786
-
FBST 500-PLC BU - 插入式跨接线 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 插入式跨接线 2966838
-
FBST 6-PLC RD - 单个插入式桥接件 2966236
-
FBST 6-PLC BU - 单个插入式桥接件 2966812
-
FBST 6-PLC GY - 单个插入式桥接件 2966825
-
FBST 8-PLC GY - 单个插入式桥接件 2967688
-
PLC-V8/FLK14/OUT - 系统连接 2295554
-
PLC-V8/FLK14/OUT/M - 系统连接 2304102
-
PLC-V8/D15S/OUT - 系统连接 2296058
-
PLC-V8/D15B/OUT - 系统连接 2296061
-
PLC-V8R/ETH-MP/BM - 通信模块 1279135
-
PLC-V8R/PT-24DC/EM - 扩展模块 1487020
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
PLC-ATP BK - 隔板 2966841
-
PLC-ESK GY - 电源接线端子 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
优势
仅6.2 mm宽
线圈和触点之间安全隔离
最大为6 A的切换电流
浮地确认触点
螺钉和插拔式连接