PLC-V8R/PT-24DC/EM
-
扩展模块
1487020
配备16个I/O的扩展模块,可直插式连接至8个PLC-INTERFACE接线端子以扩展PLC-V8R.../BM基本模块(每个基本模块最多3个扩展模块)。通过ATEX/ECEx(2区)以及Ex ZoneI类、2区(2分区)认证。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
提供免费下载。
下载
产品详情
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 操作注意事项 | 请注意PLC-INTERFACE模块在技术数据、安装指南及认证方面的差异,具体信息请见对应产品的相关文件。 |
| 关于实验室测试的说明 | 环境测试(振动和冲击):直立无孔DIN导轨,每10 cm用螺钉固定DIN导轨,直列安装,包括直立并可用螺钉固定的终端紧固件 |
| 应用说明 | 目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。 |
| 产品类型 | 扩展模块 |
| 产品系列 | PLC-INTERFACE |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 绝缘特性: 电气间隙和爬电距离 | |
| 绝缘 | 功能性绝缘 |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 功耗 | 450 mW (没有其他输入和输出激活) |
| ≤ 850 mW (没有其他输入和输出激活) | |
| 2.5 W (IN0 ... IN7和继电器激活) | |
| ≤ 4.3 W (IN0 ... IN7和继电器激活) | |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 50 V |
| 额定过电压 | 0.5 kV |
| 电源 | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 输入电流 | 16 mA (没有其他输入和输出激活) |
| ≤ 22 mA (没有其他输入和输出激活) | |
| 80 mA (IN0 ... IN7和继电器激活) | |
| ≤ 130 mA (IN0 ... IN7和继电器激活) | |
| 保护电路 | 极性保护 |
| 电涌保护 | |
| 数字输入 | |
| 输入数量 | 8 (4可以配置为模拟) |
| 输入说明 | EN 61131-2,类 3 |
| 输入电压 | 24 V DC |
| 典型电流耗量 | 2.4 mA (每通道,IN0 ... IN3) |
| 2.8 mA (每通道,IN4 ... IN7) | |
| 输入电压范围,"0"信号 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 输入电压范围,"1"信号 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 过程数据更新 | < 1 ms (本地总线异步) |
| 状态显示 | LED (黄色) |
| 通过PLC-INTERFACE插入式触点进行数字量输入 | |
| 输入数量 | ≤ 8 |
| 过程数据更新 | < 1.5 ms (本地总线异步) |
| 模拟量输入 | |
| 输入数量 | ≤ 4 (IN4、IN5、IN6和IN7可以配置为模拟) |
| 输入电压范围 | 0 V DC ... 10 V DC |
| 温度系数 | ± 0.01 %/K |
| <± 0.06 %/K | |
| 测量错误 | 1 % (自范围终止值) |
| <± 3 % (自范围终止值) | |
| 输入阻抗 | 参见曲线图 |
| 分辨率 | 10 位 |
| LSB | 10 mV |
| 允许电压 | 0 V ... 30 V |
| 电缆长度 | < 10 m |
| 输入滤波 | 一阶 |
| 截止频率(3dB) | 150 Hz (系统设计用于记录静态电压信号。动态电压信号可能引发混叠现象。) |
| 过程数据更新 | ≤ 10 ms (本地总线异步) |
| 通过PLC-INTERFACE插入式触点进行模拟量输入 | |
| 输入数量 | ≤ 8 |
| 过程数据更新 | < 1 s (本地总线异步) |
| 通过PLC-INTERFACE插入式触点进行数字量输出 | |
| 输出数目 | ≤ 8 |
| 过程数据更新 | < 1 ms (本地总线异步) |
| 通过PLC-INTERFACE插入式触点进行模拟量输出 | |
| 过程数据更新 | < 500 ms (本地总线异步) |
| COMBICON连接器 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 9 mm |
| 位数 | 10 |
| 注意事项 | 设备电源和8 x 输入 |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (不带塑料套管的冷压头) | |
| 0.25 mm² ... 0.5 mm² (带塑料套管的冷压头) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 16 |
| 与其他扩展模块的接口 | |
| 连接方式 | 快速免剥线连接 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 4 |
| 本地总线 | |
| 品名 | 本地总线 |
| 周期 (1 Erweiterungsmodul) | 5 ms |
| ≤ 12 ms | |
| 周期 (2 Erweiterungsmodule) | 15 ms |
| ≤ 35 ms | |
| 周期 (3 Erweiterungsmodule) | 28 ms |
| ≤ 65 ms | |
| PLC-INTERFACE插入式触点 | |
| 品名 | PLC-INTERFACE插入式触点 |
| 工作电压显示 | 绿色LED |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 50 mm |
| 高度 | 49 mm |
| 深度 | 83 mm |
| 宽度 | 50 mm |
| 高度 | 111 mm |
| 深度 | 87 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 (壳体) | IP20 |
| 保护等级 (接线端子) | IP20 |
| 保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 60 °C (注意降容) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| ≤ 3000 m (≤ 52 °C) | |
| ≤ 4000 m (≤ 46 °C) | |
| 允许的最大相对湿度(运行) | 95 % (无冷凝) |
| 冲击力(运行) | 15g(11 ms,3轴) (EN 60068-2-27) |
| 振动(操作) | 5g(5 Hz ... 150 Hz,3轴) (EN 60068-2-6) |
| 辐射干扰 | EN 55016-2-3(住宅区) |
| 抗干扰 (防静电放电) | EN 61000-4-2:±6 kV(接触放电) |
| EN 61000-4-2:±8 kV(空气放电) | |
| 抗干扰 (抗电磁场干扰) | EN 61000-4-3: 10 V/m |
| 抗干扰 (抗传导高频干扰) | EN 61000-4-6: 10 V |
| 抗干扰 (抗快速瞬变(脉冲群)干扰) | EN 61000-4-4:±2 kV电源线和信号线 |
| 抗干扰 (抗电涌电流负载(电涌)干扰) | EN 61000-4-5:供电线0.5 kV对称 |
| EN 61000-4-5:供电线1 kV非对称 | |
| EN 61000-4-5:信号线1 kV非对称 |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | IEC/EN/UL 61010-2-201 |
| EN IEC 60664-1 | |
| 标准/规程 | DIN EN 61131-2 |
| 安装类型 | 插拔式安装 |
| 组装说明 | 可插接到8 x PLC-INTERFACE端子上 |
| 安装位置 | 水平 |
| 订货号 | 1487020 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK62R1 |
| 产品关键代码 | DK62R1 |
| GTIN | 4063151929183 |
| 单件重量(含包装) | 90 g |
| 单件重量(不含包装) | 90.3 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242602 |
| ECLASS-15.0 | 27242602 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001597 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 8.897千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
PLC-RPT- 24DC/1/CB1-6 - 继电器模块 1328360
-
PLC-RSC- 24DC/1/CB1-6 - 继电器模块 1328357
-
PLC-BPT- 24DC/21 - 继电器底座 2900445
-
PLC-BSC- 24DC/21 - 继电器底座 2966016
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/SEN - 继电器底座 2900262
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN - 继电器底座 2966061
-
PLC-RSC- 24DC/21 - 继电器模块 2966171
-
PLC-RPT- 24DC/21 - 继电器模块 2900299
-
PLC-RSC- 24DC/21AU - 继电器模块 2966265
-
PLC-RPT- 24DC/21AU - 继电器模块 2900306
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - 继电器模块 2966210
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - 继电器模块 2900312
-
PLC-RSC- 24DC/21/MS - 继电器模块 2909649
-
PLC-RPT- 24DC/21/MS - 继电器模块 2909667
-
PLC-RSC- 24DC/21AU/MS - 继电器模块 2909655
-
PLC-RPT- 24DC/21AU/MS - 继电器模块 2909672
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/MS/ACT - 继电器模块 2909661
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/MS/ACT - 继电器模块 2909677
-
PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - 开关 2982236
-
PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - 开关 2900328
-
PLC-RSC-24DC/21/EX - 继电器模块 2909524
-
PLC-RPT-24DC/21/EX - 继电器模块 2909528
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - 固态继电器模块 2966728
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - 固态继电器模块 2900352
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - 固态继电器模块 2900364
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - 固态继电器模块 2966634
-
PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - 固态继电器模块 2900369
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - 固态继电器模块 2967840
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - 固态继电器模块 2966676
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - 固态继电器模块 2900376
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - 固态继电器模块 2967947
-
PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - 固态继电器模块 2900383
-
PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - 固态继电器模块 2980678
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - 固态继电器模块 2982702
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - 固态继电器模块 2900398
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - 固态继电器模块 2980636
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - 固态继电器模块 2900378
-
PLC-OSC- 24DC/TTL - 固态继电器模块 2982728
-
PLC-OPT- 24DC/TTL - 固态继电器模块 2900363
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/C1D2 - 光耦合器 5603261
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/C1D2 - 光耦合器 5603260
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - 继电器模块 2966317
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - 继电器模块 2900313
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - 继电器模块 2966320
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - 继电器模块 2900314
-
PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - 继电器模块 2966333
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - 继电器模块 2900315
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/MS/SEN - 继电器模块 2909663
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/MS/SEN - 继电器模块 2909678
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/MS/SEN - 继电器模块 2909680
-
PLC-OPT-24DC/V8C/SEN - 固态继电器模块 2908172
-
PLC-OPT-120UC/V8C/SEN - 固态继电器模块 2908174
-
PLC-OPT-230UC/V8C/SEN - 固态继电器模块 2908176
-
PLC-APT-UI-IN - 模拟量模块 2906917
-
PLC-APT-PT100-IN - 模拟量模块 2906919
-
PLC-APT-UI-OUT - 模拟量模块 2906921