DIN导轨上的逻辑和通信模块

逻辑和通信模块

菲尼克斯电气提供模块化逻辑和通信模块,可在中小通道数量的简单应用中切换和控制I/O信号。紧凑型PLC logic逻辑继电器系统面向逻辑模块市场,集逻辑、接口和现场层于一体。作为模块化远程继电器系统,PLC-INTERFACE以太网网关适用于可连接至上级控制器的分布式应用,可提供灵活且节省空间的解决方案,至多支持56个I/O通道。继电器可轻松集成到网络中。 

优势

  • 灵活的通道配置 (DI、DO、AI、AO、Ex、Temp.) 和紧凑型设计,适用于中小通道数量的简单分布式控制箱应用
  • 创新型网络模块配备高性能芯片组(PROFINET C级和S2冗余),实现多协议连接
  • 兼容现有控制软件,可快速、直观地集成到控制层
  • 逻辑和通信模块采用插拔式开关元件,可用性高
  • 灵活组合:根据应用要求单独配置每个通道
  • 采用直插式连接技术和传感器或执行器布线专用型号,布线更高效
带扩展模块的PLC logic继电器系统

逻辑模块 搭配使用具有逻辑功能的继电器模块、模拟量模块以及操作直观的软件

在逻辑模块市场,PLC logic继电器系统是率先集逻辑、接口和现场连接层于一体的解决方案。通过单个紧凑型系统即可实现I/O信号的切换和控制。用户可按需搭配使用逻辑模块与相应的继电器和模拟量模块。这种模块化结构适于多种应用。

DIN导轨上的PLC-INTERFACE以太网网关

通信模块 配备网络连接的远程继电器系统:分布式解决方案,适用于中小通道数量的简单应用

PLC-INTERFACE以太网网关:模块化远程继电器系统支持I/O通道可达56个的简单应用。继电器可轻松集成到网络中。兼容现有控制软件,灵活性强且配置直观。适用于分布式控制箱的可扩展模块可节省65%空间,使其成为传统远程I/O解决方案的高性价比补充。

电子文档
产品手册

可靠切换、隔离和放大信号。了解开关设备全系列产品概况。

跳转至电子文档
继电器手册